Zuverlässiger Schutz und Steuerung, fortschrittliche Geräte zur Stromqualität und präzise Messung – rüsten Sie Ihre Stromversorgungssysteme mit unserer umfassenden Produktpalette auf, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Schutz und Steuerung
Schützen Sie Ihre elektrische Infrastruktur
Die Schutz- und Steuerungslösungen von PowerLogic bieten eine umfassende Reihe fortschrittlicher Produkte, die für die Steigerung der Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit kritischer elektrischer Infrastrukturen entwickelt wurden. Unsere umfassende Produktpalette bietet fortschrittlichen Schutz und Steuerung, effizienten Lichtbogenschutz und die effektive Steuerung von Trafostationen.
PowerLogic™ P7 Schutz und Steuerung
PowerLogic P3 Schutzeinrichtungen
MiCOM P11x
PowerLogic™ T300
Messgeräte
Präzise Dosierung, genaue Messung
Unser umfassendes Sortiment an Strom- und Energiezählern ermöglicht eine präzise Überwachung für eine effektive Verwaltung Ihrer elektrischen Systeme. In Kombination mit unseren integrierten Softwarelösungen liefern sie genaue Daten und Erkenntnisse, um die Effizienz und Leistung Ihrer gesamten Betriebsabläufe zu steigern.
PowerLogic ION9000
PowerLogic™ ION7400 Power Quality Meters
PowerLogic PM8000-Serie
PM5000-Reihe
Die PM3200-Reihe
PowerLogic EM4200 Enercept
PowerLogic™ EM3000 Energiezähler
PowerTag
ION Setup 3.0
Blindleistungskompensation
Schutz gegen Störungen der Stromversorgung
Unsere aktiven Filter und Kompensatoren – einschließlich der Serien PowerLogic AccuSine und PowerLogic DVR – sind auf die Verbesserung der Stromqualität ausgelegt. In Kombination mit unseren Kondensatorbänken und -komponenten bieten sie robuste Energiemanagement-Lösungen zur Verbesserung der Effizienz und zur Gewährleistung einer optimalen Leistung des Stromversorgungssystems.