Die Easergy-Schutzrelais und die Geräte zur Feeder- und Versorgungsautomatisierung bieten einen neuen Standard für die moderne Verwaltung der elektrischen Energieverteilung. Mit Easergy werden leistungsstarke Smart-Grid- Anwendungen digital vernetzt . Erleben Sie branchenführende Funktionen für Schutz, Überwachung und Steuerung Ihres elektrischen Netzes.
Schutzrelais
Was macht die Schutzrelais von Easergy zu einem industriellen Maßstab? Die Easergy Schutzrelais wurden mit über 100 Jahren Erfahrung und innovativer IoT entwickelt und sorgen für durchgehend mehr Zuverlässigkeit, Sicherheit und Einfachheit im Smart Grid. Sie erfassen, verknüpfen, sichern und mobilisieren IoT-Daten, mit deren Hilfe Sie selbst in den wichtigsten Ihrer intelligenten Energiesysteme für maximalen Stromversorgungsschutz und Steuerung sorgen können.Automatisierte Einspeisung
Wie schützt Easergy vor Ausfällen? Easergy-Geräte nutzen einen modernen und vernetzten Ansatz bei der Automatisierung der Stromverteilung und bieten Ihnen so die nötige Sichtbarkeit, um Fehler schneller zu finden und zu beheben. Easergy Geräte profitieren von mehr als 35 Erfahrung – sie reichen von Fehlerdurchgangsanzeigen bis hin zur automatischen Wiederherstellung der Stromversorgung mit Eigenreparatur und bieten für Ihre Anforderungen skaliert werden.Vernetzte Vorteile
• Höhere Zuverlässigkeit dank bewährter Techniken und IoT-Daten für eine lange Lebensdauer.• Maximale Effizienz mit modularen Produkten und digitalen Tools für mehr Benutzerfreundlichkeit.
• Mehr Sicherheit und durch Funktionen zur Verringerung betrieblicher Risiken.
Easergy P3 – Katalog
Der Easergy P3-Katalog enthält alle Informationen zu Schutzrelais für Anwendungen im Mittelspannungsbereich.
MS technischer Leitfaden
Bietet Unterstützung bei der Entwicklung sicherer und energieeffizienter Mittelspannungsprodukte gemäß der IEC-Normen.