Die nahtlose Integration der intelligenten Ringkabelschaltanlage (RMU) mit der Fernanschlussstelle (RTU) Easergy T300 und unseren innovativen Sensoren für die Zustandsüberwachung ist eine intelligente Lösung, die es Ihnen erleichtert, auf die sich verändernden Herausforderungen der elektrischen Energieverteilung zu reagieren. Als All-in-One-Lösung ist die intelligente RMU einfach zu erwerben, zu installieren und zu warten, um die Betriebskosten zu senken. Das robuste Design ist selbst für die extremsten Umgebungen geeignet.
![Smart Ring Main Unit | Schneider Electric Hong Kong](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/144198/900/5R2A5574-IC-660x660.jpg)
Verbessern Sie die Energieverfügbarkeit
Reduzieren Sie Ausfallzeiten durch frühzeitige Fehlererkennung und automatische Neukonfiguration des Netzwerks danach. Nahtlose Integration intermittierender und dezentraler Energieerzeugung zur Aufrechterhaltung der Stromqualität und Stabilität.
Reduzieren Sie Ausfallzeiten durch frühzeitige Fehlererkennung und automatische Neukonfiguration des Netzwerks danach. Nahtlose Integration intermittierender und dezentraler Energieerzeugung zur Aufrechterhaltung der Stromqualität und Stabilität.
Optimieren Sie die Netzleistung
Bereiten Sie Ihr Netz auf den steigenden Energiebedarf vor. Mit erweiterter Datenanalytik können Sie die Anlagenverwaltung optimieren, den Lastabwurf verwalten, Lastspitzen senken und die technischen sowie die nicht technischen Verluste reduzieren.
Warum Sie sich für unsere intelligente RMU entscheiden sollten
- Genießen Sie die Vorteile der Netzkonnektivität, ohne sich um die Sicherheit Ihrer Daten sorgen zu müssen. Die intelligente RMU ist konform mit IEC 62351, rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) nach IEEE 1686 und Achilles Practices.
- Profitieren Sie von geringeren Wartungskosten mit intelligenten Sensoren für die Überwachung von Umspannwerken.
- Verbessern Sie die Energieverfügbarkeit mit einer kosteneffizienten und zeitsparenden Lösung (SAIDI).
Warum intelligente RMU wählen?
< 60 s
Schnellere Wiederherstellung der Spannungsversorgung durch dezentrale Systeme
Einhaltung neuester Cybersicherheitsnormen
Kompetenz des Marktführers im Bereich RMU mit +2,5 Millionen Anlagen weltweit
Smart RMU mit betriebsbereiter Verbindung
Unser Einstiegsangebot unterstützt Sie bei der Verbesserung der täglichen Gerätewartung und bei der Senkung der Betriebskosten. Unsere RMU verfügt über drahtlose Temperatursensoren und eine Smartphone-App, die Infrarotthermometer ersetzt. Außerdem ermöglicht sie Ihnen die frühzeitige Erkennung von Zuständen, die zu Ausfällen der elektrischen Verbindung und zu Bränden, Lichtbögen oder Schlimmerem führen können.
![Smart RMU Connected Enabled | Schneider Electric Hong Kong](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/144206/900/PM108576_Smart_RMU_3-IC-2360x1180.jpg)
-
Thermische Überwachung
1Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Hervorhebung von Hotspots und zur Ergreifung vorbeugender Maßnahmen. -
Easergy Thermal Connect-App
2Die kostenlose, im Google Play Store erhältliche App ist einfach zu bedienen und wird zum Lesen von Sensoren-Temperaturdaten eingesetzt. -
NFC-Kennzeichnung
3Zentralisieren Sie die Sensordaten einer kompletten Schaltanlage oder Anwendung sowie die Daten, die über die NFC-Kommunikation übertragen werden. -
QR-Code
4Einfacher und schneller Zugriff auf Ausrüstungsdaten und Dokumentation immer zur Hand. -
Zigbee-Stick
5Ermöglicht die lokale Kommunikation zwischen Smartphone/Tablet und Sensoren.
Thermische Überwachung
1Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Hervorhebung von Hotspots und zur Ergreifung vorbeugender Maßnahmen.
Easergy Thermal Connect-App
2Die kostenlose, im Google Play Store erhältliche App ist einfach zu bedienen und wird zum Lesen von Sensoren-Temperaturdaten eingesetzt.
NFC-Kennzeichnung
3Zentralisieren Sie die Sensordaten einer kompletten Schaltanlage oder Anwendung sowie die Daten, die über die NFC-Kommunikation übertragen werden.
QR-Code
4Einfacher und schneller Zugriff auf Ausrüstungsdaten und Dokumentation immer zur Hand.
Zigbee-Stick
5Ermöglicht die lokale Kommunikation zwischen Smartphone/Tablet und Sensoren.
Smart RMU mit erweiterter Verbindung
Entdecken Sie unser vollständig optimiertes, integriertes und fortschrittliches Angebot für die Steuerung, Messung, Zustandsüberwachung und Fehlererkennung. Reduzieren Sie Betriebs- und Wartungsausgaben und optimieren Sie Ihre Netzwerke, um höheren Anforderungen zu entsprechen. Diese fortschrittliche Lösung ist für RM6, FBX und Ringmaster erhältlich.
![](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/144205/900/PM108577_Smart_RMU_110620-IC-2360x1180.jpg)
-
Easergy T300
1Leistungsstarke, flexible und zukunftssichere RTU zur Bewältigung entscheidender Herausforderungen beim Betrieb von Verteilernetzen. -
Easergy Switch-Controller
2Fernsteuerung und -überwachung von Schaltanlagen -
QR-Code
3Einfacher und schneller Zugriff auf Ausrüstungsdaten und Dokumentation immer zur Hand. -
LPVT
4Spannungswandler mit geringer Leistungsaufnahme -
VPIS
5Selbstversorgtes System zur Anzeige der Spannungspräsenz -
Thermische Überwachung
6Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Hervorhebung von Hotspots und zur Ergreifung vorbeugender Maßnahmen. -
Umgebungsüberwachung
7Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Beobachtung der Kondensation, damit Benutzer eine schnelle Alterung verhindern können. -
CT
8Stromwandler für Mittelspannungsmessung und Fehlererkennung.
Easergy T300
1Leistungsstarke, flexible und zukunftssichere RTU zur Bewältigung entscheidender Herausforderungen beim Betrieb von Verteilernetzen.
Easergy Switch-Controller
2Fernsteuerung und -überwachung von Schaltanlagen
QR-Code
3Einfacher und schneller Zugriff auf Ausrüstungsdaten und Dokumentation immer zur Hand.
LPVT
4Spannungswandler mit geringer Leistungsaufnahme
VPIS
5Selbstversorgtes System zur Anzeige der Spannungspräsenz
Thermische Überwachung
6Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Hervorhebung von Hotspots und zur Ergreifung vorbeugender Maßnahmen.
Umgebungsüberwachung
7Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Beobachtung der Kondensation, damit Benutzer eine schnelle Alterung verhindern können.
CT
8Stromwandler für Mittelspannungsmessung und Fehlererkennung.