Trihal Transformatoren liefern selbst unter schwierigen Bedingungen hohe Leistung und Effizienz und bieten ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Über 35 Jahre Erfahrung und die neueste IoT-Konnektivität sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen effizient und vernetzt bleibt.
Trihal Transformatoren sind perfekt für den Einsatz in Innenräumen wie in Krankenhäusern, Rechenzentren und Flughäfen geeignet.
Trihal Transformatoren sind perfekt für den Einsatz in Innenräumen wie in Krankenhäusern, Rechenzentren und Flughäfen geeignet.
Merkmale
Als Teil unserer Set-Reihe der Mittelspannung mit über 35 Jahren Erfahrung, ermöglichen Ihnen unsere EcoStruxureTM-fähigen Trihal Transformatoren jetzt eine effizientere vernetzte Zustandsüberwachung. Identifizieren Sie mangelhafte elektrische Verbindungen mit thermischer Überwachung, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und Informationen stets bereit zu haben, um die Wartungskosten zu senken.
Als Teil unserer Set-Reihe der Mittelspannung mit über 35 Jahren Erfahrung, ermöglichen Ihnen unsere EcoStruxureTM-fähigen Trihal Transformatoren jetzt eine effizientere vernetzte Zustandsüberwachung. Identifizieren Sie mangelhafte elektrische Verbindungen mit thermischer Überwachung, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und Informationen stets bereit zu haben, um die Wartungskosten zu senken.
Vorteile
- Echtzeitdaten für eine effektive Entscheidungsfindung
- Ausfallzeiten reduzieren und Kosten optimieren
Warum Trihal?
Unübertroffene Leistung
- C4- und E4-Zertifikate: Strenge Tests bestätigen optimale Leistung, selbst in rauen Umgebungen.
Verbesserte Sicherheit
- Zertifizierung gemäß IEC 60076-11 F1 für bestmöglichen Brandschutz
- selbstlöschend und unempfindlich gegen starke Verschmutzung oder Kondensation
Effizient und lange Lebensdauer
- Mit seinem effizienten Design, das durch eine Teilentladung von ≤ 5 pC bestätigt wird, reduziert Trihal das Risiko von elektrischen Ausfällen.
- Einfache und schnelle Installation bei minimaler Wartung
Unübertroffene Leistung
- C4- und E4-Zertifikate: Strenge Tests bestätigen optimale Leistung, selbst in rauen Umgebungen.
Verbesserte Sicherheit
- Zertifizierung gemäß IEC 60076-11 F1 für bestmöglichen Brandschutz
- selbstlöschend und unempfindlich gegen starke Verschmutzung oder Kondensation
Effizient und lange Lebensdauer
- Mit seinem effizienten Design, das durch eine Teilentladung von ≤ 5 pC bestätigt wird, reduziert Trihal das Risiko von elektrischen Ausfällen.
- Einfache und schnelle Installation bei minimaler Wartung
Warum Trihal wählen
20 MVA
maximale Bemessungsleistung
+35 Jahre
Fertigungserfahrung
+150.000
hergestellte Transformatoren
Trihal Connected Enabled
Überwachen Sie die Qualität Ihrer Stromanschlüsse direkt mit unserer Easergy Thermal Connect-App mit einfachen farbcodierten Alarmen, auf Abruf bis zu 10m von Ihrem Transformator entfernt. Mit der thermischen Echtzeit-Überwachung können Sie Probleme schnell erkennen und vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden.
-
1. Thermische Überwachung
1Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Identifikation von Hotspots und für vorbeugende Maßnahmen. -
2. Easergy Thermal-Connect-App
2Die kostenlose, im Google Play Store erhältliche App ist einfach zu bedienen und wird zum Lesen von Sensor-Temperaturdaten eingesetzt. -
3. NFC-Tag
3Zentralisieren Sie die Sensordaten einer kompletten Schaltanlage oder Anwendung, die über NFC übertragen werden. -
4. QR-Code
4Einfacher und schneller Zugriff auf Produktdaten und Dokumentation immer zur Hand. -
5. Zigbee-Dongle
5Ermöglicht die lokale Kommunikation zwischen Smartphone/Tablet und Sensoren.
1. Thermische Überwachung
1Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Identifikation von Hotspots und für vorbeugende Maßnahmen.
2. Easergy Thermal-Connect-App
2Die kostenlose, im Google Play Store erhältliche App ist einfach zu bedienen und wird zum Lesen von Sensor-Temperaturdaten eingesetzt.
3. NFC-Tag
3Zentralisieren Sie die Sensordaten einer kompletten Schaltanlage oder Anwendung, die über NFC übertragen werden.
4. QR-Code
4Einfacher und schneller Zugriff auf Produktdaten und Dokumentation immer zur Hand.
5. Zigbee-Dongle
5Ermöglicht die lokale Kommunikation zwischen Smartphone/Tablet und Sensoren.
Trihal Connected Enabled Plus
Trihal Transformatoren können mit einer Reihe von optionalen, werkseitig montierten Überwachungssensoren erweitert werden, die den Zustand Ihrer Anlagen kontinuierlich überwachen. Die vernetzte Überwachung hilft Ihnen, Probleme schnell zu erkennen, um Ausfallzeiten zu vermeiden und die Betriebskosten zu senken.
-
1. Cloud-Konnektivität
1Fernüberwachung, Asset Advisor, Facility Expert. -
2. SMS-Alarme
2Erhalten Sie Warnungen, wenn Probleme erkannt werden, um Wartungsmaßnahmen zu planen. -
3. Thermische Überwachung
3Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Identifikation von Hotspots und für vorbeugende Maßnahmen. -
4. QR-Code
4Einfacher und schneller Zugriff auf Produktdaten und Dokumentation immer zur Hand. -
5. Überwachung aus der Nähe
5Erhalten Sie Überwachungsdaten aus sicherer Entfernung mit mobilen Anwendungen oder HMI. -
6. Substation Monitoring Device
6Sammelt Daten von intelligenten Sensoren und bietet wichtige Informationen zum lokalen Überwachungsdisplay oder Fernverbindungen. -
7. Umweltüberwachung
7Vernetzung rund um die Uhr, um Kondensation zu melden. So können Nutzer Maßnahmen ergreifen und Bedingungen für schnelles Altern verhindern. -
8. Überwachung von NS-Wicklungen
8Direkte Überwachung der Transformatorwicklungen auf Fehler, Beschädigungen oder Überlastungen.
1. Cloud-Konnektivität
1Fernüberwachung,
Asset Advisor,
Facility Expert.
2. SMS-Alarme
2Erhalten Sie Warnungen, wenn Probleme erkannt werden, um Wartungsmaßnahmen zu planen.
3. Thermische Überwachung
3Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Identifikation von Hotspots und für vorbeugende Maßnahmen.
4. QR-Code
4Einfacher und schneller Zugriff auf Produktdaten und Dokumentation immer zur Hand.
5. Überwachung aus der Nähe
5Erhalten Sie Überwachungsdaten aus sicherer Entfernung mit mobilen Anwendungen oder HMI.
6. Substation Monitoring Device
6Sammelt Daten von intelligenten Sensoren und bietet wichtige Informationen zum lokalen Überwachungsdisplay oder Fernverbindungen.
7. Umweltüberwachung
7Vernetzung rund um die Uhr, um Kondensation zu melden. So können Nutzer Maßnahmen ergreifen und Bedingungen für schnelles Altern verhindern.
8. Überwachung von NS-Wicklungen
8Direkte Überwachung der Transformatorwicklungen auf Fehler, Beschädigungen oder Überlastungen.
Trihal Connected Combo
Kombinieren Sie Trihal Connected mit MS-Schaltanlagen, um eine vollständige Beurteilung des Zustands von MS-Geräten rund um die Uhr zu ermöglichen – jederzeit und von überall. Profitieren Sie von der vernetzten Zustandsüberwachung durch integrierte Wärme- und Umweltsensoren mit dem Überwachungslösung (Substation Monitoring Device - SMD).
-
1. Cloud-Konnektivität
1Fernüberwachung, Asset Advisor, Facility Expert. -
2. SMS-Alarme
2Erhalten Sie Warnungen, wenn Probleme erkannt werden, um Wartungsmaßnahmen zu planen. -
3. Thermische Überwachung
3Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Identifikation von Hotspots und zur Ergreifung vorbeugender Maßnahmen. -
4. Umweltüberwachung
4Vernetzung rund um die Uhr, um Kondensation zu melden. So können Nutzer Maßnahmen ergreifen und Bedingungen für schnelles Altern verhindern. -
5. Überwachung von NS-Wicklungen
5Direkte Überwachung der Transformatorwicklungen auf Fehler, Beschädigungen oder Überlastungen. -
6. Überwachung aus der Nähe
6Erhalten Sie Überwachungsdaten aus sicherer Entfernung mit mobilen Anwendungen oder HMI. -
7. Substation Monitoring Device
7Sammelt Daten von intelligenten Sensoren und bietet wichtige Informationen zum lokalen Überwachungsdisplay oder Fernverbindungen. -
8. Thermische Überwachung
8Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Identifikation von Hotspots und zur Ergreifung vorbeugender Maßnahmen. -
9. Umweltüberwachung
9Vernetzung rund um die Uhr, um Kondensation zu melden. So können Nutzer Maßnahmen ergreifen und Bedingungen für schnelles Altern verhindern.
1. Cloud-Konnektivität
1Fernüberwachung,
Asset Advisor,
Facility Expert.
2. SMS-Alarme
2Erhalten Sie Warnungen, wenn Probleme erkannt werden, um Wartungsmaßnahmen zu planen.
3. Thermische Überwachung
3Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Identifikation von Hotspots und zur Ergreifung vorbeugender Maßnahmen.
4. Umweltüberwachung
4Vernetzung rund um die Uhr, um Kondensation zu melden. So können Nutzer Maßnahmen ergreifen und Bedingungen für schnelles Altern verhindern.
5. Überwachung von NS-Wicklungen
5Direkte Überwachung der Transformatorwicklungen auf Fehler, Beschädigungen oder Überlastungen.
6. Überwachung aus der Nähe
6Erhalten Sie Überwachungsdaten aus sicherer Entfernung mit mobilen Anwendungen oder HMI.
7. Substation Monitoring Device
7Sammelt Daten von intelligenten Sensoren und bietet wichtige Informationen zum lokalen Überwachungsdisplay oder Fernverbindungen.
8. Thermische Überwachung
8Rund um die Uhr vernetzte Überwachung zur Identifikation von Hotspots und zur Ergreifung vorbeugender Maßnahmen.
9. Umweltüberwachung
9Vernetzung rund um die Uhr, um Kondensation zu melden. So können Nutzer Maßnahmen ergreifen und Bedingungen für schnelles Altern verhindern.