Nous fournissons une formation technique pour maintenir à jour les compétences de vos équipes
Nos cours de formation vous permettent d'améliorer les compétences de vos équipes, d'améliorer la sécurité, de développer les compétences de votre personnel en matière de dépannage et d'optimiser la disponibilité de vos automates programmables industriels (PAC) et contrôleurs logiques programmables (PLC). Inscrivez-vous au portail des services de formation de votre pays ou sélectionnez l'un des didacticiels.
Outre les vidéos « pratiques », les centres de formation locaux vous proposent des cours d'apprentissage en ligne, des cours virtuels et des cours pratiques, dont certains sont également disponibles dans vos locaux. Plus d'informations auprès des centres de formation les plus proches.
Le contrôleur multi-boucle Mini8 offre un contrôle de haute performance dans les contrôleurs PID Eurotherm montés sur panneau.
Il s'agit d'un appareil d'acquisition de données compact, doté d'une conception modulaire pour les E/S et d'un ensemble de fonctions permettant une utilisation simple ou complexe.
La gamme E+PLC associe l'expertise d'Eurotherm en matière de précision de mesure, de contrôle de précision et d'enregistrement inviolable, à la fonctionnalité éprouvée des automates programmables industriels. La gamme comprend une solution monobloc pour les petites machines et une plateforme modulaire pour les machines de plus grande taille.
Le contrôleur d'automatisation programmable embarqué (ePAC) Modicon M580 Ethernet est une solution innovante qui vous permet de stimuler la productivité, d'améliorer les performances et de préparer l'avenir.
Le contrôleur logique Modicon M221 offre des performances de pointe. Disponible également sous forme de livre, il est simple d'installation et offre une extraordinaire polyvalence.
PLC de grande taille pour les applications de traitement, la haute disponibilité et les solutions de sécurité.
Automate programmable industriel de milieu de gamme pour les infrastructures et les processus industriels.
Trouvez le centre de formation le plus proche de chez vous
Nous proposons des formations sur les PLC et sur les PAC sur site dans nos locaux de formation. Schneider Electric peut vous aider à améliorer les niveaux de compétences et de connaissances de votre personnel grâce à des programmes d'évaluation de la formation.
Inscrivez-vous au portail des services de formation de votre pays
-
- Algérie
- Angola
- Bénin
- Botswana
- Burkina Faso
- Cameroun
- Cap Vert
- Centrafrique
- Tchad
- Congo
- Côte d’Ivoire
- Éthiopie
- Gabon
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Guinée équatoriale
- Kenya
- Lesotho
- Libéria
- Malawi
- Mali
- Mauritanie
- Maroc
- Mozambique
- Namibie
- Niger
- Nigéria
- Pakistan
- Qatar
- Rép démocratique du Congo
- Sao Tomé & Principe
- Arabie saoudite
- Sénégal
- Sierra Leone
- Somalie
- Afrique du Sud
- Soudan
- Tanzanie
- Togo
- Tunisie
- ÉAU
- Ouganda
- Zambie
- Zimbabwe
Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez notre service clientèle
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Parcourir la FAQ
Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.
Contactez notre équipe commerciale
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
1. Que sont les PAC et PLC ?
Les automates programmables industriels (PAC) et les contrôleurs logiques programmables (PLC) sont des systèmes informatiques à architecture ouverte qui contribuent à l'automatisation des processus industriels. Les entreprises utilisent les PLC et les PAC comme outils de contrôle des équipements et des machines. Il existe toutefois plusieurs différences entre les PAC et les PLC. Il s'agit de la fiabilité, de la robustesse, de la facilité de programmation, de la mémoire et de la puissance de traitement, ainsi que du langage de programmation utilisé pour le contrôle et la gestion (logique en échelle ou logique en échelle avec C et C++).
2. Quel est l'objectif des PAC et des PLC ?
Les entreprises utilisent ces dispositifs à plateforme unique pour contrôler les données des capteurs. Ceux-ci utilisent ensuite ces informations pour contrôler le fonctionnement des machines et des équipements. Ils les aident à prendre des décisions sur la base des données collectées et à communiquer avec d'autres dispositifs faisant partie du système numérique. Ces options sont également idéales pour l'enregistrement et le stockage de données. Les PAC et les PLC fournissent des diagnostics, qui sont la clé du dépannage à venir.
3. Quels sont les avantages de nos cours ?
Les guides présentés sur la page offrent des vidéos pratiques sur la formation aux PLC et aux PAC avec des instructions complètes. Vous pouvez y choisir le didacticiel le mieux adapté à vos besoins. Il s'agit de se procurer le guide contenant toutes les informations relatives au modèle. Vous apprendrez ainsi à connaître les caractéristiques des PAC et des PLC.
Un autre avantage de la formation Modicon est l'expertise qu'elle apporte à tous les clients. Grâce à une approche souple et conviviale, les utilisateurs apprennent les éléments clés qui leur permettent d'être plus efficaces. En retour, cela se traduit par une amélioration des performances de l'industrie et une réduction des coûts lors de l'utilisation de ces systèmes de contrôle.