-
We zijn steeds afhankelijker van elektrische apparaten voor ons werk, maar ook voor ons dagelijks leven. Elke verstoring van het elektrische systeem kan ernstige gevolgen hebben en onze dagelijkse routines verstoren. Om ongewenste onderbrekingen te voorkomen, is de beste oplossing het gebruik van een onderbroken stroomvoorziening (UPS), zodat de apparatuur van uw klant en het elektriciteitsnetwerk worden beschermd.
Een UPS is een belangrijk hulpmiddel dat back-upstroom en overspanningsbeveiliging biedt voor aangesloten apparatuur.
UPS's kunnen u ook helpen de aangesloten apparaten van uw klanten te beschermen tegen stroomschommelingen van milliseconden, wat kan resulteren in dure reparatie- of vervangingsrekeningen. -
De drie belangrijkste soorten UPS'en zijn offline, line-interactive en dubbele conversie. Voor een woonomgeving zijn offline en line-interactive UPS’en het meest toepasbaar. Om de verschillen tussen dit soort UPS’en beter te begrijpen, zie onze catalogus.
Het kiezen van de juiste UPS is belangrijk; je moet rekening houden met de grootte van de UPS, de autonomie van de UPS, het vermogen (Watt), enz. -
Het energieverbruik van een UPS is afhankelijk van de efficiëntie van de UPS. De efficiëntie van een UPS wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het elektrisch uitgangsvermogen en het elektrisch ingangsvermogen. Een UPS met een efficiëntie van 96% zal er bijvoorbeeld toe leiden dat 96% van het ingangsvermogen de aangesloten systemen belast. De resterende 4% wordt door de UPS geabsorbeerd en gaat verloren door thermische dissipatie. De efficiëntie varieert sterk, afhankelijk van de belasting. De efficiëntieverhouding is doorgaans optimaal wanneer het systeem op 30-90% van de totale capaciteit wordt belast.
![Man in building watches outside the window](https://www.se.com/be/nl/assets/v2/543/media/438748/900/575356901-IC-1920x540.jpg)