Onze merken

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Oplossingen en voordelen

Met onze reeks controle- en bewakingsoplossingen voor feeder-automatisering, van Fault Passage Indicators tot Smart Feeder RTU's, hebben gebruikers zelf invloed op uitval, van basisfoutlocatie tot zelfherstellende slimme-netwerkregelingen. SAIDI en SAIFI vormen de kern van elke oplossing, voor maximale beschikbaarheid van energie.
Met de juiste automatiseringsoplossing voor feederdistributie kunnen enorme besparingen worden gerealiseerd:  > Maximale reductie van SAIDI met foutlocatie en tot 20 keer sneller herstel  > Schaalbare en flexibele integratie op basis van uw investering en doelstellingen  > Tot wel 30% lagere bedrijfs- en kapitaalkosten

Maak kennis met de Easergy T300

Ontdek de geavanceerde functies van onze terminal op afstand en bereid uw netwerk voor op de uitdagingen van vandaag en morgen.
 

Whitepaper

Welke architecturen en componenten hebben de grootste invloed op de overstap van nutsbedrijven naar slimme MV/LV-substations?

Whitepaper

Ontdek hoe u een strategie kunt ontwikkelen om gebruik te maken van tools voor slimme netwerken die helpen om aan de verplichte efficiëntiedoelstellingen te voldoen en deze te overtreffen.

Producten en oplossingen voor automatisering

 

PowerLogic™ T300

 

Automatisering van toevoerlijnen

 

Easergy Flair

 

Easergy Flite

Oplossingen en voordelen

Dankzij de naadloze integratie met de Easergy T300 Remote Terminal Unit (RTU), de slimme ringhoofdeenheid (RMU), is het eenvoudiger om de evoluerende uitdagingen van elektrische distributie aan te kunnen. De slimme RMU is een alles-in-één oplossing die eenvoudig aan te schaffen, te installeren en te onderhouden is, waardoor operationele kosten worden verlaagd. Het robuuste ontwerp past zelfs in veeleisende omgevingen. Onze veilige, slimme RMU is conform IEC 62351, IEEE 1686 (RBAC), Achilles Practices - voor betere netconnectiviteit zonder dat dit ten koste gaat van de beveiliging.
> Minder onderbreking en verbeterde beschikbaarheid van energie > Geoptimaliseerde netwerkprestaties > Verbeterde cybersecurity > Tijd- en kostenbesparingen > Minder technische en niet-technische verliezen

Moderniseer uw netwerk met slimme RMU's

Optimaliseer uw investering met flexibele, modulaire en interoperabele oplossingen die zijn afgestemd op uw behoeften.
Meer informatie over de RM6

Oplossingen en voordelen

Cybersecuritybedreigingen zijn voor iedereen een ongelukkige realiteit. U kunt uw bedrijf beschermen en tegelijkertijd nieuwe technologieën implementeren, waardoor u kunt groeien en de best mogelijke resultaten kunt behalen. Cybersecurity zit verweven in onze producten en oplossingen en wordt ondersteund door onze deskundige services. Onze uitgebreide expertise op het gebied van cybersecurity omvat IT- en OT-systemen, zodat u een verenigd front kunt presenteren om bedreigingen te bestrijden, de continuïteit van de dienstverlening te maximaliseren, de betrouwbaarheid en prestaties te verhogen en naleving te bereiken.
> End-to-end cybersecurity voor elk risicogebied van uw bedrijf, afgestemd op de nieuwste standaarden en voorschriften > Veilig ontwerp, verbonden producten met op rollen gebaseerde IEC 62351-toegangsbeheerprincipes > Gecertificeerde experts en organisatie met GICSP en IEC 62443-2-4 SCADA > Vereenvoudigd beheer van veiligheidsbeleid met innovatieve tools > Toonaangevende cybersecurity services en support

Het belang van cybersecurity voor elektriciteitsbedrijven

Van het optimaliseren van interne processen tot het beschermen van kritieke infrastructuur, de met cybersecurity geïntegreerde apparaten van Schneider Electric reorganiseren uw interactie met uw onderstationactiviteiten.
 

Whitepaper

Een kader voor de ontwikkeling en evaluatie van cybersecurity van substations voor nutsbedrijven.

Graphic of a digital lock

Blog

Focus op uw risicostrategie: Cybersecurity voor slimme netwerken.

Webinar

Cybersecurity voor het elektriciteitsnet

Cyberdreigingen blijven een groot probleem voor de energie-industrie. Bekijk de webinar en krijg meer inzicht in de mogelijke gevolgen bij het waarborgen van beschikbaarheid van energie in uw organisatie.
Social networking and privacy

Producten en oplossingen voor cybersecurity

 

PowerLogic™ T300

Standaard alternatieve tekst

Cybersecurityoplossingen
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
 Opent in nieuw venster