Aspectos gerais
Toda a tecnologia do SDCD EcoStruxure Foxboro está disponível em estações de trabalho e servidores multiuso pré-configurados, seguros e modernos. Esses sistemas versáteis e robustos fornecem uma plataforma para interfaces homem/máquina (IHMs), ferramentas de aquisição de dados, históricos e para funções e aplicações de engenharia / configuração Todos suportam teclados de anunciadores de alarme, até quatro monitores, e telas sensíveis ao toque, e atendem normas pertinentes de cibersegurança.
Nossa estratégia comprovada de projeto de produto continuamente atual facilita as atualizações para a tecnologia mais recente. E, como parte do nosso exclusivo programa Advantage Upgrade, ela contribui para reduzir custos durante o ciclo de vida total da estação de trabalho.
Características:
Ambientes desafiadores
Conexões Ethernet redundantes com fibra até a rede de controle da planta para comunicação de alta disponibilidade em ambientes eletricamente agressivos
Opções de montagem
- Montagem em torre de uso geral ou em rack
- Pacote de gabinete ou de console de operador
Benefícios
- Opções de hardware flexíveis para corresponder ao seu espaço e necessidades específicas da aplicação
- Maior disponibilidade com proteção cibersegura e redundância
- Menores custos totais do ciclo de vida com investimentos protegidos e caminhos de atualização claros.
Compatibilidade máxima de hardware e software assegurada
Aplicações
- Processamento de hidrocarbonetos
- Indústrias químicas em geral e produtos químicos especiais
- Exploração, perfuração e produção de petróleo e gás
- Geração de energia
- Metais e mineração
- Água e saneamento
- Produtos farmacêuticos e ciências biológicas