Chat
Visão geral
A ampla linha de gabinetes para sistemas de controle da Schneider Electric ajuda a proteger o seu sistema e os componentes de automação contra invasão ou efeitos ambientais e, ao mesmo tempo, atende os requisitos físicos e de segurança da sua planta.
Características
- Entrada de cabos pela base ou pelo topo
- Acesso apenas frontal ou frontal e traseiro
- Suporte para sistemas e para os terminais dos equipamentos
- Portas permitem montagem universal, com abertura para a esquerda ou direita
- Contato para monitoramento da porta contra invasão fornece alertas quando as portas do gabinete são abertas ou fechadas
- Luzes universais frontais e traseiras no gabinete, para atender o critério de desempenho da norma EN 61326, anexo A
- Monitoramento independente dos alarmes de temperatura alta e baixa, e de controle de aquecimento e resfriamento para equipamentos de terceiros
Benefícios
- Custos gerais de projeto substancialmente inferiores
- Menor risco à integridade do cronograma
- Aproveite as opções de flexibilidade para futuras expansões e atualizações
- Reduza custos com equipamentos, mão-de-obra em campo e manutenção
- Reduza a documentação
- Reduza peças de reposição e estoque
Aplicações
- Energias e produtos químicos
- Produtos químicos em geral e produtos químicos especiais
- Geração de energia
- Processamento de hidrocarbonetos
- Ciências biológicas e produtos farmacêuticos
- Metais, mineração e minerais
- Água e saneamento
- Indústria farmacêutica
![](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/215323/900/OKP0014348-1360x775.jpg)
Serviços de aprendizado para automação de processos
Explore nossos cursos digitais e presenciais, especialmente projetados para assegurar que as habilidades técnicas de sua força de trabalho de automação estejam preparadas para o futuro. Ou solicite uma solução de aprendizagem personalizada para atender às suas necessidades específicas de treinamento.