Chat
Visão geral
O software premiado Foxboro Intelligent Marshalling reduz o custo total de propriedade. A natureza universal e configurável via software da solução oferece opções flexíveis para suas necessidades de IIoT.
As E/S universais do software Intelligent Marshalling fornecem a flexibilidade para mudar a maneira como se aborda a implantação e o projeto do sistema. Não há a necessidade para determinar o tipo ou carregamento de E/S específicas — instale agora e configure quando você estiver pronto. Isto elimina custos e atrasos no cronograma caso uma mudança de projeto seja necessária mais tarde.
Em conjunto com outros elementos, o software Intelligent Marshalling da Foxboro visa reduzir significativamente seu custo total de propriedade. É possível ver economias em cada passo, desde os custos da implantação do projeto aos custos do sistema todo.
Características
- Configurações redundantes para disponibilidade ideal dos ativos
- Nenhum hardware extra é necessário — 100% configurável via software
- O FBM 247 Universal administra uma ampla variedade de tipos de sinais — analógicos, digitais, entradas e saídas HART®
- Os canais individuais são configuráveis via software, baseado por ponto
- Elimina uma parte significativa do trabalho organização
Benefícios
- Proporciona reduções importantes nos custos de projetos gerais
- Reduz riscos à integridade do cronograma
- Reduz a área ocupada pelos componentes
- Reduz custos com equipamentos
- Corta custos de mão-de-obra em campo
- Corta custos de manutenção em campo
- Reduz a documentação
- Reduz peças de reposição e estoque
- Ganha opções flexíveis para futuras expansões e atualizações
Aplicações
- Energias e produtos químicos
- Produtos químicos em geral e produtos químicos especiais
- Geração de energia
- Processamento de hidrocarbonetos
- Ciências biológicas e produtos farmacêuticos
- Metais, mineração e minerais
- Água e saneamento
- Indústria farmacêutica