O revolucionário painel de distribuição de média tensão SM AirSeT marca uma mudança ousada, do gás SF₆ para o melhor gás: ar puro.
Ele é baseado no legado do consagrado painel de distribuição SM6, cuja base instalada supera 1,5 milhão de unidades, e utiliza a comprovada e confiável tecnologia a vácuo, mantendo todas as funcionalidades e a conectividade para uma proposta sem comprometimento.
Ele é baseado no legado do consagrado painel de distribuição SM6, cuja base instalada supera 1,5 milhão de unidades, e utiliza a comprovada e confiável tecnologia a vácuo, mantendo todas as funcionalidades e a conectividade para uma proposta sem comprometimento.
Veja quais clientes já estão testando a tecnologia sem SF₆
Recursos do SM AirSeT
![](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/151825/900/SM-AirSeT-IC-1920x1012.jpg)
-
Comutação sustentável
1Tecnologia com ar puro e vácuo (Shunt Vacuum Interruption) -
Mecanismo de comutação CompoDrive
2Projetado com componentes de alta tecnologia, fornece resistência mecânica aprimorada para suportar até 10.000 operações. -
Linha de oferta
3Comutador, disjuntor, medição, montador e o fusível de interruptor exclusivamente sustentável. -
Monitoramento de disjuntores
4Monitore o desgaste dos disjuntores em tempo real e seja notificado sobre o melhor momento para realizar a manutenção. -
Monitoramento térmico
5Sensores térmicos sem fio para monitorar a qualidade das conexões de energia, apresentando o diagnóstico de possíveis falhas, o que reduz o tempo de inatividade e os riscos de incêndio. -
Monitoramento ambiental
6Sensores de umidade sem fio para monitorar as condições ambientais, ajudando a prevenir o envelhecimento rápido e a otimizar custos de manutenção. -
Código QR
7Conecte-se rapidamente ao SM AirSeT e obtenha acesso ao registro digital, manuais e suporte, economizando tempo e esforço operacional. -
Detecção de arcos
8Sensores ópticos permitem que o relé e o disjuntor bloqueiem rapidamente arcos internos, diminuindo riscos ao operador e ao equipamento, ao mesmo tempo em reduz os danos ao equipamento em caso de arcos internos. -
Controle próximo
9Opere o SM AirSeT com um simples toque em um dispositivo inteligente, ajudando os operadores a manter uma distância mais segura.
Comutação sustentável
1Tecnologia com ar puro e vácuo (Shunt Vacuum Interruption)
Mecanismo de comutação CompoDrive
2Projetado com componentes de alta tecnologia, fornece resistência mecânica aprimorada para suportar até 10.000 operações.
Linha de oferta
3Comutador, disjuntor, medição, montador e o fusível de interruptor exclusivamente sustentável.
Monitoramento de disjuntores
4Monitore o desgaste dos disjuntores em tempo real e seja notificado sobre o melhor momento para realizar a manutenção.
Monitoramento térmico
5Sensores térmicos sem fio para monitorar a qualidade das conexões de energia, apresentando o diagnóstico de possíveis falhas, o que reduz o tempo de inatividade e os riscos de incêndio.
Monitoramento ambiental
6Sensores de umidade sem fio para monitorar as condições ambientais, ajudando a prevenir o envelhecimento rápido e a otimizar custos de manutenção.
Código QR
7Conecte-se rapidamente ao SM AirSeT e obtenha acesso ao registro digital, manuais e suporte, economizando tempo e esforço operacional.
Detecção de arcos
8Sensores ópticos permitem que o relé e o disjuntor bloqueiem rapidamente arcos internos, diminuindo riscos ao operador e ao equipamento, ao mesmo tempo em reduz os danos ao equipamento em caso de arcos internos.
Controle próximo
9Opere o SM AirSeT com um simples toque em um dispositivo inteligente, ajudando os operadores a manter uma distância mais segura.