Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation :

En supprimant temporairement ou en « mettant en suspens » les alarmes moins critiques sélectionnées, le logiciel de gestion et de suspension des alarmes réduit le nombre des alarmes intempestives facilement et efficacement. L'outil ASU (Alarm Shelving Utility) d'EcoStruxure™ Foxboro DCS va au-delà des directives EEMUA pour offrir la solution de suspension des alarmes la plus complète disponible.

Caractéristiques

Flexibilité des performances pour les opérateurs

- Sélectionnez les paramètres d'alarme (HMA, LMA, HHA, BAD, etc.) à suspendre et pendant combien de temps
- Définissez des blocs de paramètres INHIB entiers en une seule fois
- Gérez à partir des stations de travail d'application
- Configurez facilement une double ou triple redondance

Avantages

  • Réduction du nombre d'alarmes intempestives jusqu'à 50 %
  • Amélioration du rendement de production de 5 %
  • Réduction de la fatigue de l'opérateur
  • Amélioration de la sensibilisation aux conditions de l'opérateur

Applications

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Métallurgie, minéralurgie et exploitation minière
  • Gestion de l'eau et des eaux usées
  • Alimentation et boissons
  • Produits pharmaceutiques et biotechnologies
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
Assistance & Contact

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.