Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

Grâce aux graphiques hautes performances de sensibilisation aux conditions d'EcoStruxure™ Foxboro DCS, les opérateurs du site bénéficient d'un accès efficace aux seules informations pertinentes pour leurs procédures. L'interface homme-machine (IHM) du système offre un support pour la prise de décision personnalisée et en temps réel, de manière conviviale.

Caractéristiques

  • Conception centrée sur l'humain : aider les personnes à mieux faire leur travail et pas uniquement à être intégrées au sein d'une boucle PID
  • Optimisation visuelle : les affichages sont visuellement clairs et facilement lisibles, sans débauche de couleurs ; les couleurs sont utilisées uniquement pour signaler les mesures critiques et les progrès
  • Interactivité élevée : la navigation dans les affichages et les tableaux de bord est simple et le contenu est automatiquement adapté en fonction des données saisies par l'utilisateur
  • Contextualisation personnalisée : les écrans sont adaptés aux besoins en matière d'aide à la décision des opérateurs, des techniciens à distance, des gestionnaires et des autres utilisateurs

Avantages

  • Promotion d'un fonctionnement plus sûr
  • Réduction de la fatigue humaine et des erreurs opérationnelles
  • Amélioration de la qualité et de la rapidité des réponses, en particulier dans le cadre de situations anormales
  • Environnement de formation cohérent
  • Amélioration de l'intégrité des activités opérationnelles

Applications

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Métallurgie, minéralurgie et exploitation minière
  • Alimentation et boissons
  • Produits pharmaceutiques et biotechnologies
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
Assistance & Contact

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.