Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Altivar Process

Serviceorienterede forbundne drev til industri og forsyningsselskaber
Intelligente, forbundne drev fra 0,75 kW til 20 MW i lav- og mellemspændingsområdet med indbyggede tjenester, der hjælper dig med at optimere din forretning gennem procesoptimering, energistyringsforbedringer og aktivstyring.

Se produktoplysninger

 

Altivar Process ATV600

Frekvensomformer til pumpestyring fra 0,75 kW til 800 kW

 

Altivar Process ATV900

Frekvensomformer til krævende applikationer fra 0.75 kW til 800 kW

 

Altivar Process ATV6000

Mellemspændings frekvensomformer fra 2,4 til 13,8KV op til 20MW

Altivar Process Configurator

Med bare få klik kan du konfigurere din drevsystemløsning efter dine behov.
Lær hvordan

Altivar Machine

Effektivitet, sikkerhed, pålidelighed
Med Altivar Machine får du de mest avancerede automatiseringsløsninger, der samtidig optimerer design og reducerer udviklingsomkostninger for Original Equipment Manufacturer (OEM'er).

Se produktoplysninger

 

Altivar Machine ATV320

Frekvensomformere til simple og avancerede maskiner

 

Altivar 340

Avanceret frekvensomformer med præcis motorkontrol

 

Altivar 12

Frekvensomformer 1-faset

Altivar Building

Forbundne drev til HVAC og pumpning
Effektivt, kompakt og forbundet produkt til bygninger, der er nem at integrere med dit BMS-system.
Altivar HVAC

Se produktoplysninger

 

Altivar 212

HVACVariable hastighedsdrev til 0,75 til 75 kW motorer

 

Altivar Lift

Drev til løft med effekter 4 kW til 22kW

Altivar Soft Starters

Pålidelige, kompakte og robuste soft startere
Altivar soft startere er en bred serie af softstartere fra 0,37 til 900 kW, som er åbne og nemme at integrere i installationen, samtidig med de øger dine maskiners levetid.

Se produktoplysninger

 

Altivar Soft Starter ATS480

Soft Startere til proces & infrastruktur fra 4 til 900kW

 

Altistart 22

softstarter

 

Altistart 01

Softstarter til simple maskiner fra 0,37 til 15 kW

EcoStruxure Motor Control Configurator

Alternativ standard tekst
Find den bedste motorstyring til din applikation
Design din løsning med tre enkle trin ved hjælp af EcoStruxure Motor Control Configurator online.
Prøv det nu

Brug for hjælp?

Produktvælger

Find hurtigt og nemt de rette produkter og det rette tilbehør til dine anvendelser.

Få et tilbud

Start din salgsforespørgsel online, så vil du blive kontaktet af en ekspert.

Find forhandler

Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

Hjælpecenter

Find supportressourcer til alle dine behov på ét sted.