I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Pulsanti e interruttori Harmony

Scopri l'ampia scelta di pulsanti, interruttori, arresti di emergenza e spie luminose per la maggior parte delle applicazioni industriali. La linea Harmony, disponibile in tutto il mondo nelle versioni in metallo e plastica, soddisfa qualunque requisito di robustezza, sicurezza e semplicità.

Vedi i dettagli prodotto

 

Harmony XB4/ZB4

Pulsanti, selettori e lampade spie in metallo modulari Ø 22 - 30 mm

 

Harmony XB5/ZB5

Pulsanti, selettori e lampade spie in plastica modulari Ø 22 - 30 mm

 

Harmony XB5R / XB4R

Pulsanti wireless senza batteria Ø 22

 

Harmony 9001 K

Pulsanti, selettori e lampade spie in metallo modulari Ø 30 mm

 

Harmony 9001 SK

Pulsanti, selettori e lampade spie in plastica modulari Ø 30 mm

 

Harmony XAC-A

Pulsantiere pensili per industria pesante

 

Harmony XALD, XALK

Pulsantiere in plastica per gamma XB5 plastica Ø 22 mm

 

Harmony XAP, XB2SL

Pulsantiere in metallo per gamme di comando e segnalazione XB4 e XB5 Ø 22 mm

 

Harmony XB6/ZB6

Pulsanti, selettori e lampade spie in plastica Ø 16 mm

 

Harmony XALE

Pulsantiere in resina Optimum per Harmony XB7

 

Harmony XVL

Lampade spia LED in plastica Ø 8-12 mm

 

Harmony XB5S

Pulsante biometrico impronte digitali Ø 22 mm

relè industriali harmony

I relè industriali Harmony, rinomati per la solidità e la precisione, rappresentano la soluzione ideale per le funzioni logiche cablate. La gamma Harmony include un portfolio completo di relè elettromeccanici, a stato solido, di temporizzazione, controllo e monitoraggio, nonché contatori e interfacce.

Vedi i dettagli prodotto

 

Harmony Relè elettromeccanici

Relè elettromeccanici di potenza, interfaccia e miniatura​

 

Harmony Relè statici

Relè statici slim, modulari DIN e montaggio a pannello

 

Harmony Control

Relè di Misura e Controllo

 

Harmony Relè temporizzati

Una gamma completa di relè temporizzati ad alte ​prestazioni per l’industria, anche in tecnologia NFC

 

Harmony Analog

Interfacce analogiche

Moduli harmony safety

Harmony safety include offerte complete e scalabili per la sicurezza industriale, con un'ampia varietà di interruttori di sicurezza. I prodotti di sicurezza Harmony consentono di coprire le funzioni di sicurezza più critiche per le macchine, dall'acquisizione di informazioni al monitoraggio, all'elaborazione e alle interruzioni di emergenza.
safety relay

Vedi i dettagli prodotto

 

Preventa XPS

Moduli sicurezza

 

Harmony XPS

Moduli di sicurezza XPS Universal e Basic

Dispositivi di segnalazione Harmony

I dispositivi segnalatori luminosi rotanti e allarmi acustici per fornire agli operatori un'indicazione affidabile dello stato e una guida vocale che li aiuti a risolvere i problemi più rapidamente.

Vedi i dettagli prodotto

 

Harmony XVB

Colonne luminose Ø 70 mm modulari

 

Harmony XVU

Colonne luminose Ø 60 mm modulari

 

Harmony XVM

Colonne luminose Ø 45 mm pre-cablate o modulari

 

Harmony XVS

Sirene multisuono o allarmi elettronici

 

Harmony XVR

Rotallarm/lampeggianti Ø 80 - 130 mm pre-cablati

 

Harmony XVC

Colonne luminose complete pre-cablate Ø 40-60-100 mm serie XVC

 

Harmony XVDLS

Colonne luminose Ø 45 mm monoblocco

Terminali operatore HMI harmony, IPC ed EdgeBox

Harmony è la famiglia di terminali HMI più apprezzata al mondo. Soddisfacendo le esigenze uniche dei clienti globali, Harmony si è dimostrata affidabile nel presentare quotidianamente un quadro chiaro delle prestazioni aziendali, delle applicazioni e delle macchine.
Human-machine interface with HMI software visible on screen

Vedi i dettagli prodotto

 

Harmony ST6

Basic HMI dal design ridefinito e dall'elevata qualità grafica

 

Harmony GTU

Pannelli Universali

 

Harmony STO, STU

Small Panels

 

Magelis SCU

HMI controller per macchine semplici

 

Harmony GTO

La nuova offerta di HMI ottimizzati per OEM

 

Harmony GK

Pannello grafico touch screen avanzato con tastiera

App mySchneider

Accedi al nostro catalogo online, al supporto 24h/7g , all'assistenza di esperti e ai servizi personalizzati.
Scopri ora

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra