Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

EvoPact

Выключатели и переключатели среднего напряжения
Автоматические выключатели, переключатели, разъединители, контакторы и предохранители мирового класса. Надежные компоненты распределительных устройств обеспечивают спокойствие и уверенность для конструкторов и пользователей щитового оборудования в любых средневольтных системах до 40,5 кВ.

См. сведения о продукте

 

HVX

Вакуумные выключатели на токи от 630 до 4000 А

 

EvoPact SF

Элегазовые выключатели на токи от 630 до 3150 А

 

EvoPact LF

Элегазовые выключатели на токи от 630 до 3500 А

 

VA

Вакуумный выключатель

 

VAH

Вакуумные силовые и генераторные выключатели на токи от 1250 до 8000 А

MasterPact

Воздушные автоматические выключатели
Перспективная серия MasterPact — это широкая линейка автоматических выключателей (ACB), предназначенных для защиты электрических систем от повреждения в результате перегрузки, короткого замыкания и замыкания на землю, от 630 до 6300 А и до 415 В переменного тока.
 

Ознакомьтесь с продуктовыми линейками opens in new Window

 

MasterPact MTZ

Воздушные автоматические выключатели и выключатели-разъединители на токи от 630 до 6300 А

 

Masterpact NW на токи от 800 до 6300 A

Воздушные автоматические выключатели и выключатели-разъединители на токи от 800 до 6300 А

 

Masterpact NT на токи от 630 до 1600 A

Воздушные автоматические выключатели и выключатели-разъединители на токи от 630 до 1600 А

 

Masterpact NT/NW UL 489 listed

Автоматические выключатели на большие токи Masterpact

 

Masterpact NT - NW Navy

Автоматические выключатели на большие токи Masterpact

 

MasterPact UR

Автоматические выключатели на большие токи Masterpact

 

Автоматические выключатели MasterPact NW DC

Воздушные автоматические выключатели постоянного тока от 1000 до 4000 А

 

Выключатели-разъединители MasterPact

Воздушные выключатели-разъединители на токи от 630 до 6300 А

ComPact

Автоматические выключатели в литых корпусах
Полный ассортимент высокоэффективных автоматических выключателей в литых корпусах (MCCB) ComPact разработан в соответствии с вашими потребностями — от термомагнитных до электронных расцепителей MicroLogic. Модели в диапазоне от 16 до 3200 A и до 690 В переменного тока обеспечивают встроенную защиту от утечки на землю.
 

Ознакомьтесь с продуктовыми линейками opens in new Window

 

ComPact NSXm

Автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 16 до 160 А

 

Compact NS > 630 A

Автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 630 до 1600 А

 

Compact NSX DC

Автоматические выключатели в литом корпусе постоянного тока от 16 до 1200 А

 

Compact INS/INV

Выключатели-разъединители в литом корпусе на токи от 40 до 2500 A

 

ComPact NSXm NA

Выключатели-разъединители в литом корпусе на токи от 50 до 160 А

 

ComPact NSX NA

Выключатели-разъединители в литом корпусе на токи от 100 до 630 А

 

Compact NS выключатели-разъединители

Выключатели-разъединители

FuPact

Выключатели-разъединители-предохранители
FuPact – это полный ассортимент устройств с плавкими вставками, обеспечивающий одинарный или двойной разрыв цепи. Выключатели–разъединители-предохранители обеспечивают электрическую защиту сетей и легко встраиваются в функциональные и универсальные шкафы.
Fupact

Ознакомьтесь с продуктовыми линейками

 

Fupact ISFL / ISFT

Выключатели-разъединители-предохранители на токи 100-1250 А

VigiPact

Устройства защитного отключения
Реле VigiPact с соответствующими тороидными датчиками измеряют ток утечки в электроустановках для определения уровней, которые могут вызвать повреждения. Эти устройства идеально подходят для защиты и оповещения, а также имеют несколько вариантов настройки и монтажа.

Ознакомьтесь с продуктовыми линейками opens in new Window

 

Реле защитного отключения и тороиды Vigirex

Устройства защитного отключения для различных типов систем распределения энергии

TransferPact

Системы переключения источников
Система переключения источника TransferPact с ручной (MTSE) и автоматической (ATSE) коммутационной аппаратурой переключения разработана для автоматических выключателей (класс CB) и разъединителей (класс PC) на 6300 А.

Ознакомьтесь с продуктовыми линейками opens in new Window

 

Transferpact

Устройства ввода резерва до 6300А

Micrologic Set

Блоки управления MicroLogic предлагают усовершенствованную защиту электрической цепи с помощью комплексного, встроенного измерения, профилактического и диагностического обслуживания. Блоки управления MicroLogic предназначены для использования в автоматических выключателях ComPact NS и MasterPact NT, NW и UR от 630 до 6300 A.

Ознакомьтесь с продуктовыми линейками opens in new Window

 

MicroLogic

Блоки контроля и управления Micrologic для Compact NS 630b to 1600 А и Masterpact NT - NW

Узнайте о двух новых инновациях в линейке продуктов ComPact NSX

Широкий и оптимизированный ассортимент продуктов серии Compact NSX удовлетворяет все ваши потребности в защите и теперь поставляется в более компактном размере со встроенной защитой от утечки на землю.

Приложение mySchneider

Воспользуйтесь нашим мобильным каталогом, круглосуточной поддержкой, а также помощью экспертов и индивидуальными услугами.