1. Šta je niskonaponski sistem za distribuciju električne energije?
Niskonaponski sistem za distribuciju električne energije sastoji se od uređaja kao što su paneli, razvodne table, prekidači u livenom kućištu, magistrale i prekidači. Ovi uređaji štite električna kola i uključuju i isključuju električnu energiju. Ovaj sistem je deo distribucije električne energije i prenosi električnu energiju od razvodnih transformatora do merača električne energije. Na osnovu jedinstvenih zahteva, stambeni kompleksi sa više porodica, industrijske lokacije i komercijalne zgrade koriste takve distribucione sisteme za isključivanje ili kontrolu snabdevanja električnom energijom.
2. Šta su niskonaponski proizvodi?
Niskonaponski proizvodi za distribuciju električne energije su proizvodi koji koriste manje od 50 volti električne energije ili jednako tome. Najčešći naponi su 12 V, 28 V ili 48 V. Neki od uobičajenih primera niskonaponskih proizvoda za distribuciju električne energije su zvona za vrata, spoljno osvetljenje objekta i bezbednosni senzori. Schneider Electric nudi bezbedne i pouzdane niskonaponske proizvode za distribuciju električne energije, kao što su prekidači, magistrale, kućišta, ormani i razvodne table.
3. Kako projektovati niskonaponski sistem za distribuciju električne energije?
Većina razlika u projektovanju i rasporedu niskonaponskih mreža određuje se nominalnim naponom mreže jer niski napon distribuira električnu energiju do najšireg opsega krajnjih korisnika. Stoga, najveća briga pri projektovanju niskonaponskog sistema za distribuciju električne energije je bezbednost potrošača pri rukovanju električnim uređajima i njihova zaštita. Sistem uzemljenja u kombinaciji sa zaštitnim uređajima kao što su osigurači i zaštitni uređaji za zaostalu struju moraju da se ugrade kako bi se obezbedilo da osoba ne dođe u kontakt sa metalnim predmetom. Posebno, predmet čiji je potencijal promenljiv u zavisnosti od potencijala osobe (koji je zatim jednak potencijalu uzemljenja, osim kada se koriste izolacione podloge) premašuje bezbedan prag, obično je podešen na oko 50 V. Schneider Electric vam pomaže da projektujete bezbedne i pouzdane niskonaponske sisteme za distribuciju električne energije svojim najmodernijim rešenjima.