Naši brendovi

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

TeSys Power

Rešenje za zaštitu od kratkog spoja
TeSys nudi sveobuhvatan asortiman glavnih zaštitnih uređaja koji ne samo da štite od višestrukih kvarova, npr. kratkih spojeva, preopterećenja, zaključanog rotora, greške uzemljenja ili neusaglašenosti/gubitka faze), već i omogućavaju izolaciju i ručno uključivanje/isključivanje motora – koji ima oznaku 0,4 A – 630 A (0,06 kW – 315 kW).
 

Pogledajte detalje o proizvodu

 

TeSys Deca - frame 2

Prekostrujni i termomagnetni motorni zaštitni prekidači do 15 kW

 

TeSys Deca - frame 3

Termomagnetni i magnetni motorni zaštitni prekidači do 30 kW

 

TeSys Deca - frame 4

Motorni prekidači do 115 A i 55 kW

 

TeSys Giga prekidači

Prekidači, usklađeni sa TeSys D i TeSys F kontaktorima, za zaštitu motora do 500 A (250 kV / 400 V)

 

TeSys GS

Rastavljač sa osiguračima od 32 A do 1250 A

TeSys Control

Kontaktori i soft starteri
TeSys nudi kompletan asortiman uređaja za uključivanje koji su usaglašeni sa globalnim standardima i osmišljeni za sve vaše aplikacije. On obuhvata kontaktore, kontrolne releje, ručne rastavljače, kombinovane startere i sve-u-jednom startere, sa 6 A – 1800 A (NN do 900 kW i SN do 3,7 MW na 12 kV).
 

Pogledajte detalje o proizvodu

 

TeSys Ultra

Kompletni motorni pokretači do 15 kW

 

TeSys Deca kontaktori

Kontaktori i kontaktori za promenu smera do 150 A za induktivne motore i 250 A za rezistivna opterećenja

 

TeSys F

Kontaktori za upravljanje motorima do 670 kW/440 V i opterećenjima do 2600 A/AC1

 

TeSys Vario, Mini-Vario

Rastavljači

TeSys Protect

Uređaji za zaštitu motora i opterećenja
TeSys nudi kompletan asortiman zaštitnih releja za motor i opterećenje koji obuhvata 6 A – 810 A (2 kW do 500 kW) sa elektromagnetnom ili elektronskom platformom.

Pogledajte detalje o proizvodu

 

TeSys Deca releji za zaštitu od preopterećenja

Termički releji za zaštitu od preopterećenja do 75 kW/400 V

 

TeSys LR2K

Termički releji od 0,06 kW do 5,5 kW

 

TeSys LR9 – LR9D / LR9D

Elektronski termički relej do 315 kW

 

TeSys Deca elektronski releji

Elektronski prekostrujni releji 0.3 A do 38 A

 

TeSys Deca prekostrujni releji

Elektronski prekostrujni releji od 0.5 A do 60 A

TeSys Active

Pametni releji i motorni pokretači
TeSys digitalizuje rešenja za motor i upravljanje opterećenjem, omogućava jednostavnu integraciju u edge kontrolu i pruža fantastično iskustvo za klijenta tokom čitavog radnog veka, od projektovanja, izgradnje, puštanja u rad i održavanja.
 

Pogledajte detalje o proizvodu

 

TeSys island

Digitalno napajani nadzor, kontrola i zaštita elektromotora do 80 A (37 kV / 400 V)

 

Tesys T

Sistem za upravljanje motorom
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
 Otvara u novom prozoru

Pretražite FAQ

Pronađite potrebne odgovore tako što ćete pregledati često postavljana pitanja (FAQ) koja se odnose na teme.

 Otvara u novom prozoru

Kontaktirajte naš sektor prodaje

Pokrenite upit na internetu u odeljenju prodaje i stručnjak će stupiti u kontakt sa vama.

Chat

Da li imate pitanja ili trebate pomoć? Tu smo da vam pomognemo!
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.