Bezbednost i pouzdanost sa Okken razvodnim postrojenjima
Okken razvodna tabla sadrži:
- Centar za kontrolu napajanja (PCC): isporučuje se do 6300 A
- Centar za kontrolu motora (MCC): isporučuje se do 250 kW
- Pametni centar za upravljanje napajanjem i motorima (iPMCC)
![Wide angle aerial view of metropolitan city](https://www.se.com/rs/sr/assets/v2/513/media/243826/900/H804025_3-IC-1800x900.jpg)
Pametna niskonaponska razvodna postrojenja Okken
Rešenja Okken zadovoljavaju potrebu za superiornom operativnom bezbednošću u današnjim niskonaponskim primenama u vezi sa električnom energijom.
![man working on electrical circuits](https://www.se.com/rs/sr/assets/v2/513/media/236748/900/Okken_quick-update_IC-1800x900.jpg)
Otkrijte Okken termalno praćenje
Saznajte kako da optimizujete vreme rada i kontinuitet poslovanja.
Funkcionalne aplikacije za Okken razvodna postrojenja
-
U sklopu EcoStruxure™ Power platforme, ovo ispitano i potvrđeno rešenje za termalno praćenje detektuje pregrevanje kao rezultat labavih veza, neuravnoteženih opterećenja i/ili drugih problema unutar niskonaponske razvodne table. Ovo rešenje može da radi neprekidno (24 časa 7 dana u nedelji), kako bi upotpunilo ili čak zamenilo godišnju infrastrukturu vašeg električnog sistema:
・ Održite kontinuitet operativnog rada i poslovanja
・ Smanjite operativne troškove i ukupne troškove vlasništva
・ Zaštitite stanare zgrade i opremu za distribuciju električne energije -
Centar za kontrolu napajanja (PCC) ima zaštitu i kompenzaciju reaktivne snage
・ Dovodi do 6300 A (Masterpact prekidači)
・ Napojni vodovi: do 6300 A (Masterpact prekidači) i 630 A (kompaktni prekidači)
・ Kompenzacija reaktivne snage: do 540 kVAR -
Centar za upravljanje motorima (MCC), uključujući zaštitu, pokretače i pogone
・ Uobičajeni pokretači do 250 kW・ Meki pokretači do 250 kW・ Pogoni do 160 kW -
iPMCC kompanije Okken, pametna rešenja za razvodne table za energetsku efikasnost
・ Pametno napredno rešenje i pametni uređaji za nultu toleranciju na zastoje, sprečavanje kvarova i automatsko ponovno pokretanje・ Bolja sledljivost sa lokalnim ili daljinskim pristupom u realnom vremenu: status, merenja, dijagnostika, trendovi i potrošnja energije・ Neprimetna integracija sa sistemima za upravljanje i kontrolu energijom (EMCS) i distribuiranim upravljačkim sistemima (DCS)・ Testirane, proverene, dokumentovane arhitekture (TVDA)・ Vodeći komunikacioni protokoli u industrijiOptimizovane performanse motora
・ Nadzor motora i zaštita od kvara u skladu sa IEC/EN 60947-7-1・ Sinhronizacija motora i niža potrošnja zahvaljujući mekim pokretačima i pogonima promenljive brzine・ Reaktivno upravljanje kompenzacijom napajanja i termalni nadzor radi smanjivanja troškova i povećavanja raspoloživosti energije -
Optimizovani raspored i modularni dizajn
- Kompaktnost i visoka gustina slaganja
- Pristup opremi sa jedne ili sa dve strane zahvaljujući konfiguraciji "leđa o leđa" (back-to-back)
- Direktni priključci za napajanje na vrhu ili dnu, zadnji ili bočni napojni priključci
- Fiksne, odvojive i izvlačive funkcionalne jedinice
Optimizacija uvlačećih fioka
- Optimizacija veličine fioka: pune i poluširine, visine od 100 do 600 mm
- Direktna veza sa vertikalnim sabirnicama bez električnog luka (teren korak od 50mm)
- Pouzdan indikator položaja fioka i fioka
Nadogradnja bez stresa i održavanje
- Dogradnja opreme pod naponom je potpuno bezbedna zahvaljujući izvlačivim kasetama
- Izvlačivi Masterpact i moduli sa "plug-in" povezivanjem kompaktnih prekidača
- Priključci za spoljne veze su potpuno odvojeni od funkcionalne jedinice (forma separacije do 4b)
- Stepen zaštite do IPxxD na sabirnicama
-
Da povećate vaš povrat investicije i da budete najefikasniji
Alatke i usluge podrške
・ Saveti i uputstva za održavanje i nadogradnju・ Regionalne i lokalne usluge i podrška, pomoć i rešavanje problema・ Prilagođena stručna obuka, na lokaciji ili u jednom od naših centara za obuku・ Proverene alate i arhitektureRevizija, konsalting i inženjering rešenja
・ Prilagođeni projekti, uključujući kritične aplikacije・ Stručnost u inženjerstvu za nove i postojeće lokacije・ Instalacija i provere u vezi sa energijom・ Rešenja za energetsku efikasnost na nivou kompanijeOkken razvodna tabla
・ Proizvodnja i isporuka od strane jedinica za opremu kompanije Schneider Electric ili od strane licenciranih proizvođača razvodnih ormana prisutnih širom sveta・ Licencirani proizvođači razvodnih ormana izabrani da poseduju svoju stručnost, obučeni i redovno ih vrše revidirani od strane kompanije Schneider Electric kako bi garantovali vrhunsku opremu i podršku