Serien levererar ett högkvalitativt och kostnadseffektivt racksystem för ett brett spektrum av verksamhetskritiska tillämpningar inklusive nätverksskåp, edge computing och industriella miljöer, moln- och samlokaliseringsanläggningar.
Easy Racks är anpassningsbara och finns i höjder från 24 till 48U, bredder från 600 till 800 mm och djup från 800 till 1200 mm. Det mångsidiga sortimentet omfattar också racksystem med eller utan sidor som levereras i platta förpackningar för enkel leverans även till platser med utrymmesbegränsningar.
Easy Racks erbjuder en tillförlitlig, prisvärd och lättanvänd produktserie med tillbehör och komponenter från ett globalt pålitligt varumärke som är synonymt med högkvalitativ batteri-backup och infrastruktur för datacenter och edge computing. De är lätta att välja, installera och komplettera med andra komponenter inklusive den nyligen lanserade Easy Rack PDU-serien.
– Vårt nya Easy Rack-sortiment erbjuder tillförlitlighet, prestanda och tillgänglighet i världsklass för verksamhetskritiska IT-miljöer i en mängd olika tillämpningar, säger Rob McKernan, Senior Vice President, Secure Power Division, Schneider Electric Europe. Oavsett om det används i samlokaliseringsanläggningar, i edge- eller kontorsmiljöer så levererar Easy Racks ett högkvalitativt, robust och lättinstallerat sortiment av rackskåp och tillbehör till ett överkomligt pris.
De viktigaste fördelarna med det nya Easy Rack-sortimentet:
- Snabb driftsättning med funktionsrika och kostnadseffektivarackskåp: Easy Racks möjliggör en snabb driftsättning och en smidig installation av utrustning för alla IT-miljöer. Serien erbjuder upp till 81-procentig ventilationsgrad på främre och bakre dörr med statisk respektive dynamisk belastning på 1200 respektive 600 kg.
- Standardiserade rackskåp: Kunder kan standardisera alla sina krav på server- och nätverksrack i ett och samma rackskåp, vilket gör det enkelt att installera i radbaserade datacenter, kabelskåp och avlägsna edge-miljöer. Nya standardstorlekar inkluderar en 800 mm bred och 800 mm djup design som lämpar sig för kabeldragning och så kallade patching applications i nätverksutrymmen.
- Konkurrenskraftigt pris: Easy Rack erbjuder en enkel, kostnadseffektiv och lättanvänd rackbaserad infrastruktur med sömlös design och kompatibilitet med en mängd olika IT-infrastrukturer.
- Ökad kompatibilitet: Enkel integrering med racksystem, tillbehör och PDU:er. Schneider Electrics konstruktionsverktyg säkerställer att IT-lösningar snabbt kan utformas, installeras och vara kompatibla.
- Högkvalitativa system: Från en etablerad branschledare – tillförlitlighet och fem års fabriksgaranti.
Easy Rack-produkterna är helt kompatibla med Schneider Electrics öppna, leverantörsoberoende programvara EcoStruxure för IT-hantering, vilket möjliggör fjärrövervakning av lokal och distribuerad IT-infrastruktur var som helst, när som helst och via vilken enhet som helst.
Easy Rack-serien finns tillgänglig via kanalpartners i Europa från och med maj 2021. Läs mer här.
Läs mer:
3D model: Easy data center rack
För ytterligare information, kontakta:
Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com
Om EcoStruxure
EcoStruxure™ är vår öppna, kompatibla och IoT-baserad systemarkitektur och plattform. EcoStruxure ger mervärde när det gäller säkerhet, tillförlitlighet, effektivitet, hållbarhet och digitaliseringssmöjligheter för våra kunder. EcoStruxure utnyttjar utvecklingen inom IoT, mobilitet, sensorer, molnet, analys och cybersäkerhet i syfte att erbjuda innovation på alla nivåer. Det inkluderar uppkopplade produkter, Edge Control och appar, Analytics & Services som stöds av Customer Lifecycle Software. EcoStruxure™ har driftsatts på nästan 500 000 anläggningar med stöd från över 20 000 utvecklare, 650 000 tjänsteleverantörer och partners, 3 000 anläggningar och sammanlänkar över 2 miljoner tillgångar.
Från energi- och hållbarhetskonsultationer till optimering av utnyttjandet av dina driftssystem har vi globala tjänster som hanterar dina affärsbehov. Som en kundorienterad organisation är Schneider Electric din rådgivare som hjälper dig att öka tillförlitligheten i dina tillgångar, öka kostnadseffektiviteten och driva ditt företags digitala transformation mot hållbarhet, effektivitet och säkerhet.