Rubust och flexibel
Thorsman LED-arbetslampor kännetecknas av mycket hög kvalitet och en unik, robust och genomtänkt design med många smarta funktioner som underlättar arbetet som ska utföras. Kort sagt, de är proffslampor för både proffs och privatpersoner som inte kompromissar med kvaliteten.
Arbetslamporna är designade för att användas i praktiskt taget alla miljöer – inom- och utomhus. De är IP54 eller IP65-tätade beroende på vilken variant och välskyddade mot stötar och slag med en IK08-klassning.
Lätt att placera var som helst
Det justerbara fästet och den unika patenskyddade remmen gör den enkelt att placera lampan precis där den behövs, oavsett om den är horisontell, vertikal, stående eller hängande – även för trånga utrymmen. Det finns också ett justerbart teleskopstativ med fästbalk för arbetsbelysningen i sortimentet med ställbar höjd från 1,4 till 3 meter. Det går att placera upp till två arbetslampor på stativet.
Dessutom är Thorsman LED-arbetslampor utrustade med integrerad kabelhantering och klämmor för att fästa kabeln så att den är skyddad under transport och förvaring.
De nya arbetslamporna använder den senaste LED-tekniken. Resultatet är en lång livslängd upp till hela 50 000 timmar och hög energieffektivitet. Detta bidrar till att Thorsman arbetslampor har en mycket hög ljuseffekt på hela 110 lumen per watt eller mer.
Bra arbetsbelysning är oerhört viktigt och LED-tekniken utvecklas ständigt och ger nya möjligheter. Våra nya LED-arbetslampor återspeglar Schneider Electrics ständiga fokus på att utveckla nya optimerade produkter som gör arbetsdagen för professionella elektriker och andra yrkesmän enklare och effektivare”, säger Carole Hamon, produktchef på Schneider Electric.
Bra färgåtergivning och flera ljusnivåer
Alla arbetslamporna avger ett enhetligt ljus med god färgåtergivning (CRI-värde 80) och kan justeras i fem ljusnivåer, dvs 100, 75, 50, 25 och 10% ljusstyrka. Detta säkerställer man får rätt ljus för den specifika uppgiften.
Sortimentet består av fyra varianter för 230 V-matning och en variant med uppladdningsbart batteri:
- 18 W / 2100 lumen (artikelnr IMT47270, e-nr 75 901 26)
- 35 W / 4000 lumen (artikelnr IMT47271, e-nr 75 901 27)
- 55 W / 6800 lumen (artikelnr IMT47272, e-nr 75 901 28)
- 75 W / 8500 lumen (artikelnr IMT47273, e-nr 75 901 29)
- 35 W / 4000 lumen uppladdningsbar, med mellan 2 till 8 timmars drifttid per laddning. Drifttiden varierar beroende på val av ljusstyrka. (Artikelnr IMT47279, e-nr 75 901 30)
- Teleskopstativ med fästbalk, justerbar med ställbar höjd för 1,4-3 meter (artikelnr IMT47281, e-nr 75 901 31)
35, 55 och 75 W-varianterna med strömförsörjning har ett inbyggt schuko-uttag så att lampan kan användas även som förlängning till annan utrustning. Med undantag för varianten 18 W / 2100 lumen har samtliga modeller även USB A- och C-uttag för laddning av till exempel mobiltelefoner, handlampor, pannlampor m m. De nya Thorsman LED-arbetslamporna kan köpas via distributörer för elmaterial samt utvalda byggvaruhus.
Läs mer om arbetslamporna här:
Thorsman arbetslampor | Schneider Electric Sverige (se.com)
Se video om arbetslamporna här: