![Bild av XVBC9B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVBC9B_DA19&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av XVBC9B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVBC9B_DA19&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av XVBC9B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVBC9B_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVBC9B_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
2 videor
Ljudenhet, Harmony XVB, plast, Ø70 mm, IP66, ljudsignal, kontinuerlig / intermittent ton, 70... 90 dB, 12...48 V AC/DC
E-nummer:
5378610
XVBC9B
EAN-kod: 3389110845969
Tre typer av ljuskällor: 10 W glödlampa, inbyggda högeffektiva LED-, urladdningsrör för 5 och 10 joule
Fullt flexibel och utbytbar konstruktion med upp till 5 linsenheter (sex färger med ljuslinsenhet)
Kontakt med avtagbar bas, kabelgenomföring axiellt eller från sidan, omedelbar montering och infästning (låsring)
100 000 timmar underhållsfri belysning tack vare ”LED Protected”-teknik
Hög skyddsnivå (IP66) och stöttålighet (lK05)
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.