Nyckeltal i Danone Evians kundreferens
34 % minskning av energiförbrukningen per liter vatten
Uppskattad besparing på 315 ton CO2-ekvivalent* och 372 m3 vatten**
14 produktionslinjer, 33 produkttyper, från 75 centiliters glasflaskor till sexlitersbehållare
Utmaningen
Modernisera anläggningen för att leverera naturligt mineralvatten mer effektivt, säkert och hållbart genom att:
- Öka energieffektiviteten för att uppnå hållbarhetsmål
- Minska CO2-utsläpp genom att tillämpa cirkularitet
- Bibehålla verksamhetens kontinuitet under moderniseringsarbetet
- Kontrollera driftbudgeten och uppnå högsta möjliga tillgänglighet
Lösningen
Appar, analyser och tjänster: Konsult- och revisionstjänster, moderniseringstjänster, fjärrövervakning, SF6-återvinningstjänster
Edge Control: moderniserings-, prestanda-, och säkerhetsgranskning (MPS), sjuårig tjänst- och moderniseringsplan inklusive underhåll, ECOFITTM-lösning för modernisering, energi- och effektkvalitetsövervakning av lågspänningsställverk samt SF6-gasåtervinning
Anslutna produkter: effektbrytare för mellanspänning, mellanspänningsställverk
Edge Control: moderniserings-, prestanda-, och säkerhetsgranskning (MPS), sjuårig tjänst- och moderniseringsplan inklusive underhåll, ECOFITTM-lösning för modernisering, energi- och effektkvalitetsövervakning av lågspänningsställverk samt SF6-gasåtervinning
Anslutna produkter: effektbrytare för mellanspänning, mellanspänningsställverk
Resultaten
- Utbyte av uttjänt utrustning som möjliggjorde besparingar på uppskattningsvis 315 ton CO2-ekvivalent* och 372 m3 vatten**
- Minimerad stilleståndstid, minskade kostnader och minskad miljöpåverkan
- Minskad energiförbrukning med 34 % per liter vatten och förbättrad energikontinuitet
Gilles Meunier, eldistributionsansvarig, Evian
Kundreferens
"Denna modernisering har gjort det möjligt för oss att analysera insamlade data för att minska vår energiförbrukning på industrianläggningen. Idag används 100 % av den förnybara energin i anläggningen, och sedan 2008 har företaget minskat sin energiförbrukning med 34 % per liter vatten."
Lär dig mer
Läs mer om utrustningsgranskningar
Upptäck hur du kan vara innovativ med tjänster i IoT:s tidsålder
Upptäck EcoStruxure för livsmedelsindustrin (på engelska)
*CO2-besparingar baserade på SF6-återvinning, förbättrad energieffektivitet och utökad livslängd för befintlig utrustning (undvika utsläpp från tillverkning av nya enheter).
**Vattenbesparing baserad på den mängd som beräknas sparas genom att man undviker tillverkning av nya produkter och förlänger livslängden för den befintliga utrustningen.