Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Resi9

Energiövervakning och skydd för bostäder
Med Resi9 tillhandahåller vi morgondagens elcentral för bostäder. Den kombinerar enkelhet vid installation, design och möjlighet till att koppla upp och styrning av ditt hem.

Se produktinformation

 

Resi9

Komplett sortiment av dvärgbrytare, jordfelsskydd, huvudbrytare och fasskenor för bostäder.

 

Resi9 CX kapslingar

Utvändig kapsling som är snygg, elegant och lättinstallerad och passar i alla bostadsmiljöer tack vare sin rena och prisbelönta design.

Acti 9

Effektivitet, enkelhet och uppkopplad
Acti9-systemet är enkelt att installera, underhålla och uppgradera och ger enastående prestanda samt utrymmesoptimering hos eldistributionen för byggnader av alla storlekar.

Se produktinformation Öppnas i nytt fönster

 

Acti9 iC60

Dvärgbrytare för industri och kommersiella byggnader med märkström upp till 63 A.

 

Vigi för Acti9 iC60

Jordfelsmodul Vigi för dvärgbrytare Acti9 iC60. Monteras på dvärgbrytarens högra sida.

 

Acti9 iID

Jordfelsbrytare Acti9 iID är i normutförande och finns för märkströmmar upp till 100 A.

 

Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)

Personskyddsbrytare med kombinerat jordfelsskydd och överströmsskydd.

 

Acti9 iDPN

Dvärgbrytare upp till 40 A med brytning av nolledare.

 

Acti9 iDPN Vigi

Personskyddsbrytare (dvärgbrytare i kombination med jordfelsskydd). Denna serie finns i upp till 63 A med olika utlösningskurvor och klasser på jordfelsskyddet.

 

Acti9 iSW & SW

Strömställare i normutförande för märkström upp till 125 A.

 

Acti9 iARC

DIN-monterad ljusbågsdetektor AFDD

 

Acti9 iDPN N Arc

Ljusbågsdetektor

 

Acti9 iCT

Normkontaktorer iCT i Acti9 sortimentet finns i utförande 1 till 4 poler med märkström 16 A till 100 A med slutande och brytande kontakter.

 

Acti9 iPRD

Överspänningsskydd typ 2, typ 3 eller typ 2+3

 

Acti9 iPRC, iPRI

Överspänningsskydd för tele- och IT-nätverk.

Multi9

Multistandardskydd för OEM-företag
Multi9-sortimentet är ett globalt erbjudande från Schneider Electric som riktar sig till utrustningstillverkare (OEM). Det är utformat för att uppfylla dina behov och de viktigaste standarderna för industritillämpningar. Genom att erbjuda ett brett utbud av modulära enheter ger Multi9 komplett skydd, signalfunktioner och tillbehör.

Se produktinformation Öppnas i nytt fönster

 

Multi9

Dvärgbrytare C60 för märkström upp till 63 A uppfyller krav på UL/CSA/IEC och CCC standard.

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.