Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Altivar Process

Serviceorienterade anslutna frekvensomriktare för industrin och elbolag
Smarta anslutna enheter från 0,75 kW till 20 MW i låg- och medelspänningområdet, med inbyggda tjänster som hjälper dig att optimera verksamheten genom processoptimering, förbättrad energihantering och resurshantering.
 

Se produktinformation

 

Altivar Process ATV600

Frekvensomriktare för pump och fläkt, 0,75 - 800 kW

 

Altivar Process ATV900

Frekvensomriktare för krävande applikationer, 0,75 - 800 kW

 

Altivar Process ATV6000

Mellanspännings frekvensomriktare från 2,4 till 13,8 KVA

Altivar processkonfigurator

Med bara några få klick kan du konfigurera frekvensomriktarlösningen efter dina behov.
Ta reda på mer
 

Altivar Machine

Frekvensomriktare för effektivitet, säkerhet och tillförlitlighet
Altivar Machine tillhandahåller de mest avancerade automationslösningarna samtidigt som man optimerar design och minskar konstruktionskostnaderna för maskintillverkare.
 

Se produktinformation

 

Altivar Machine ATV320

Frekvensomriktare för enkla till komplexa maskiner, 0,18 - 15 kW

 

Altivar Machine ATV340

Frekvensomriktare för högpresterande maskiner, 0,75 - 75 kW

 

Altivar 12

Frekvensomriktare för enkla maskiner, 0,18 - 4 kW

Altivar Building

Anslutna frevensomriktare för HVAC och pumpning
Effektiva, kompakta och uppkopplade produkter för fastigheter som är enkla att integrera med fastighetsautomation.
Altivar HVAC

Se produktinformation

 

Altivar 212

Frekvensomriktare för fastighet, HVAC, 0,75 - 75 kW

Altivar Soft Starters

Tillförlitliga, kompakta, robusta mjukstartare
Altivar-mjukstartare som är öppna och enkla att integrera i din installation utgör ett brett och enhetligt sortiment av mjukstartare från 0,37 till 900 kW som gör att dina maskiner håller längre.
 

Se produktinformation

 

Altivar Mjukstartare ATS480

Mjukstartare för Process & Infrastructures från 3 till 900 kW

 

Altistart 22

Mjukstartare för pumpar och fläktar 4 kW - 400 kW

 

Altistart 01

Mjukstartare för enklare maskiner 0,37 - 15 kW

EcoStruxure Motor Control Configurator

Alternativ standardtext
Hitta den bästa motorstyrningen för din applikation
Utforma din lösning i tre enkla steg med hjälp av EcoStruxure motorstyrningskonfigurator.
Testa det nu