Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Nätverkssystem med enkel och snabb installation

Actassi ingår i vår helhetslösning för det moderna kontoret. Du kan lugnt ta dig an hela jobbet, från källaren hela vägen upp till uttaget. Systemet är enkelt och snabbt att installera, förändra och bygga ut efter behov.

Actassi-sortimentet består av innovativa och snabbinstallerade produkter för koppar- och fiberinstallationer. Sortimentet omfattar allt från dataskåp till nätverksuttag för infällt och utvändigt montage i apparatserierna Exxact, Renova med flera. Du hittar även patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer, samt tillbehör som t ex pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, boxar, datarack och nätverksskåp.

Licensiering och systemgaranti

Vi erbjuder utbildningar i form av licensieringar där vi vill ge kunskap om Actassi produkter och vad som krävs för att installera och projektera ett fastighetsnätverk. Licensierade installatörer har även möjlighet att lämna 15 års förlängd funktions- och reservdelsgaranti på Actassi-systemet. Det ger en trygghet för både installatör och slutkund.

Dataskåp

Välj rätt dataskåp

Vid val av dataskåp är det viktigt att överväga ett antal frågor som rör dimensionering av skåpen. Det är till exempel bra att välja ett skåp med utrymme för framtida utbyggnader. Varje våning bör även ha ett eget skåp om nätverket fördelas över flera våningar. Se också till att det finns gott om utrymme för kylning/ventilation av aktiva komponenter. Placera skåpen så att spridningsnätets sammanlagda kabellängd blir så kort som möjligt.

Actassi väggskåp KDB

Väggskåp KDB tar ca 60% mindre plats vid leverans och lagerhållning. Skåpet levereras i flatpack-utförande och tar ca 5 minuter att montera. Skåpet har glasdörr och levereras med lås samt stativskenor. Termostatstyrda fläktar med mera finns som tillbehör.

Actassi väggskåp OPB

Med Actassi förmonterade 19" väggskåp kan du enkelt integrera patchpaneler, kablar och aktiv utrustning. Unika sidopaneler är öppningsbara 120° för att underlätta service och installation. Knock-outs i botten och i toppen möjliggör montering av tillbehör. Välj dörr i rökfärgat säkerhetsglas eller i plåt. Väggskåpet levereras med handtag och lås av typ 333, men kan utrustas med ASSA-lås.

Actassi golvskåp VDA

Golvskåpen i Actassi-serien levereras kompletta med ramstativ, sidoplåt och bakstycke samt är försedda med dörr. Konstruktionen är anpassad för att vara användarvänlig och flexibel för såväl nyinstallation som service och underhåll. Dörrarna är bestyckade med gångjärn och är vändbara. Skåpen kan utrustas med ASSA-lås.

Actassi serverskåp VDS

Serverskåpet levereras med främre och bakre stativskenor som är justerbara. Kan beställas med eller utan sidopaneler och levereras med perforerade dörrar för optimal ventilation med 80% luftgenomströmning. Dörrarna är vändbara. Kan utrustas med ASSA-lås.

Actassi overhead ramprofil

Actassi 19” ramprofil ger möjlighet att utnyttja utrymmet över dataskåpet. Montera ramen på trådstegen vertikalt eller i vinkel. För montering på stege använder du det medföljande specialfästet. Installera patchpanelerna här och frigör utrymmet i dataskåpet för servrar och aktiv utrustning. Du få en flexibel kopplingspunkt som förenklar utbyggnad och anpassning samt ger mer plats i de ventilerade racken.

Actassi golvstativ

Golvstativ med sockel för montering av 19" tillbehör. En mycket flexibel lösning som även möjliggör ett flyttbart stativ. Stativskenor kan även monteras i bakplan för extra stabilitet.

Kopparkabel

Spara tid med enkla och effektiva Actassi-paneler

Actassi-paneler är enkla, effektiva och innovativa och utgör den perfekta lösningen. Fler av panelerna är utrustade med Quick Fix snabbfäste, en mekanism som är monterad på sidan av panelen, vilket gör dem utdragbara på ett enkelt sätt. Tryck på knappen och dra ut panelen ut ur racket. Tydlig portnumrering och unik märkning av höjdenhet är några saker som ger en snygg och bra installation för service och underhåll.

Actassi kopparkablar med hög kvalitet

Kopparkablarna står redan idag för den största och viktigaste delen i en nätverksinstallation. Dessutom är den mest kostsam att uppgradera. Ett ökat behov av bandbredd och framtidens PoE system är något man bör väga in vid val av kategori och kabeltyp. Ett skärmat nät ger bättre skydd mot störningar och mindre separationsavstånd till kraftkabel. Framtidens PoE system genererar värme i kablaget och därför rekommenderar vi minst ett skärmat Kat 6A nät. Fördelarna är bland annat bra bandbredd, mindre värmeutveckling och mindre separationsavstånd.

Spara plats med vinklad patchpanel

Med en vinklad panel får man möjligheten att jobba med kabelrangering utmed sidorna, till skillnad från traditionell installation som har en kabelrangeringspanel mellan patchpanelerna. Med de anpassade och öppningsbara vertikala kabelrangerarna får du en snygg och användarvänlig installation som dessutom spar plats i skåpet.

Patchkablar för säker anslutning

Actassi halogenfria patchkablar för kopparnät säkerställer en tillförlitlig överföring i datanätet. De finns i flera olika längder och kategorier i skärmat och oskärmat utförande. Patchkablarna har gjutna kontakter för god dragavlastning och mjuk övergång mellan kabel och kontakt. För funktionskodning av patchkabeln används färgkodningsclips. Patchkablarna har hög kvalitet och prestanda.

Fiberkabel

Ett komplett system för fiberinstallationer

Actassi fibersystem erbjuder en komplett produktportfölj för nätverksinstallationer. Fibersystemet är av högsta kvalitet och består av allt du behöver för att bygga fibernät: fiberkabel, patchpaneler, patchkabel, fiberdon, adaptrar, verktyg och tillbehör. Alla fiberprodukter är utformade för att fungera perfekt tillsammans med övriga produkter från Schneider Electric, som installationskanaler, uttagsstavar, uttagsposter och trådstegar med mera. Allt för att erbjuda ett totalkoncept.

Fördelar med fiber är att man får en potentialfri installation med hög hastighet. Fiberkabel kan dras långa sträckor och är okänslig för yttre störningar, korrektion, överhörningar och potentialproblem.

Förterminerade lösningar

Actassi nätverkssystem ger dig möjligheten att optimera utrymmet i datahallen. Ofta finns krav på att optimera utrymmet och kostnaderna, samtidigt som det ställs höga krav på passiva och aktiva komponenters bandbredd. För att svara upp mot framtidens behov och krav har vi utvecklat ett förterminerat fibersystem för datahallar och datacenter.

Kostnadseffektiva och smidiga paneler

Actassi standardpaneler för mindre fiberinstallationer är kostnadseffektiva och ger en smidig utdragbar installation med bra skydd för patchkablar och terminering av fiber i svetskassetter. Finns i två varianter, för 24 st LC duplex och för 12 st SC duplex.

Allt-i-ett paneler

Actassi fiberpaneler finns i ett enkelt allt-i-ett-koncept, utrustat med unikt Quick Fix snabbfäste, fiberspolar och kabelförskruvning. Transparenta frontluckor ger skydd och god överblick. Panelen innehåller fiberspolar men kan även utrustas med svetskassetter. Adapterbrickor väljs för avsedda fiberdon.

Kompakt installation med HD-paneler

Actassi 19-HD fiberpaneler erbjuder en kompakt fiberinstallation. Bakom det transparenta locket med magnetfäste är installationen utdragbar, vilket ger bra installations- och användarvänlighet. Bakom locket finns även en inbyggd rangeringsfunktion för patchkablar som ger bra struktur och skydd. Finns i två storlekar, 1HE för 72 fiber alternativt med 4HE för 288 fiber.

Innovativa fiberkablar

Actassi fiberkablar för LAN-nät är anpassade för att vara enkla att installera tillsammans med våra fiberdon och pigtails (SC, LC, ST). Fiberkablar med hög kvalitet bidrar till en trygg och professionell installation. Fibersystemet finns i två olika utföranden; Tight buffer för direktkontaktering och Loose tube för svetsterminering. Båda typerna är anpassade för inom- och utomhusinstallation.

Brett sortiment med fibertillbehör

I vårt sortiment för fibertillbehör finns ett brett utbud av fiberdon, pigtails och tillbehör för kontaktering i fiberpaneler, fiberboxar och uttag. Actassi fiberpatchkablar ger en tillförlitlig överföring i datanät och en säker anslutning med hög kvalitet och prestanda. Patchkablarna finns i flera olika längder för att täcka dina behov. De är tillverkade i halogenfritt flam- och brandhämmande material.

Nätverksuttag

Brett sortiment av nätverksuttag

Vi erbjuder ett brett sortiment av nätverksuttag i alla våra designserier. Utöver Exxact, Renova, Trend, Robust, CYB med flera erbjuder vi flera smarta lösningar för utanpåliggande montage.

Vår största apparatserie Exxact erbjuder flera typer och färger att välja på samt kompletta uttag med modularjack. Exxact och Actassi är som gjorda för varandra. Alla Actassi RJ45-jack passar direkt utan extra montageramar. Det ger en bra funktion med ett professionellt utseende. Med Actassi RJ45-jack sker kontakteringen snabbt och enkelt med ett pålitligt resultat. En stor fördel är att man bara behöver demontera designdelarna vid tapetsering eller målning.

Behöver du hjälp?

Produktväljare

Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

Begär en offert

Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

Hjälpcenter

Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.