Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Strömsäkra verksamheten

Små och medelstora företag har ofta känsliga elektroniska system och anordningar som kräver en oavbruten strömförsörjning och skydd som endast en UPS kan tillhandahålla. Easy UPS 1 erbjuder avbrottsfri kraft och en stabil strömförsörjning för 1-fasutrustning för att verksamheten ska kunna fungera dygnet runt, året om. Easy UPS finns även för 3-fasutrustning i exempelvis industrier. Produkten installeras av elektriker och köps via de återförsäljare vi har listat längst ner på sidan.

Vi presenterar Easy UPS 3-fasserierna: Easy UPS 3-fas modulär, Easy UPS 3S och Easy UPS 3L

3-fas UPS på 10−200 och 250−600 kVA (400 V) som är enkla att installera, enkla att konfigurera, enkla att använda och enkla att underhålla. Idealiska för små, medelstora och stora företag, kommersiella fastigheter samt lätta industritillämpningar och andra uppdragskritiska tillämpningar.

Upptäck mer om Easy UPS 3-fas

Easy UPS 3-Phase Modular

Utforska Easy UPS 3-fas modulär

Implementera kostnadsbesparande strömskydd och tillgänglighet. Denna 50–250 kW (400 V) 3-fas UPS är modulär, skalbar och enkel att driftsätta − perfekt för små och medelstora datacenter och andra affärskritiska tillämpningar.

Utforska Easy UPS 3L

Denna kompakta 3-fas UPS förenklar och effektiviserar konfigurering, användning och service, vilket gör den idealisk för medelstora och stora kommersiella fastigheter och lätta industritillämpningar.

Upptäck Easy UPS 3M

Upptäck hela utbudet av lättinstallerade, lättanslutna, lättanvända och lätthanterliga 3-fas UPS för små och medelstora datacenter och andra verksamhetskritiska applikationer.

Utforska Easy UPS 3S

Easy UPS 3S ger strömstabilitet med robusta elektriska specifikationer och prestanda som räcker länge för att säkerställa driftkontinuiteten.

Konsekvent och tillförlitlig anslutning

För små till medelstora företag ger Easy UPS eldistributionsskydd för instabila strömförhållanden.

Väsentligt eldistributionsskydd

För mindre applikationer ger Easy UPS eldistributionsskydd även vid instabila strömförhållanden.

Upptäck mer om Easy UPS 1-fas

Beställ direkt hos någon av våra återförsäljare

Easy UPS installeras av elektriker och beställs via återförsäljarna nedan. Välkommen att kontakta oss eller din återförsäljare för att hitta rätt produkt för ditt eller din kunds behov.
Alternativ standardtext
EcoStruxureIT är en del av Schneider Electrics IoT-anpassade, plug-and-play, öppna, kompatibla arkitektur och platform
Upptäck EcoStruxure IT Öppnas i nytt fönster

Behöver du hjälp?

Produktväljare

Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

Begär en offert

Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

Hjälpcenter

Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.