![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/152002/900/MV-Umbrella_RM6-SM6-Trihal-IC-660x660.jpg)
Digitalisera din understation med framtidssäkrade lösningar
Vårt breda utbud av lösningar för mellanspänning ger ökad tillförlitlighet, effektivitet och förbättrad säkerhet. EcoStruxure-anslutning gör det möjligt för mellanspänningsställverk, ringhuvudenheter och mellanspänningstransformatorer att ha anslutning till oumbärlig data dygnet runt.
De senaste produkterna har nyskapande IoT-sensorer och skalbar anslutningsbarhet baserat på vanliga mellanspänningsapplikationer. Inbyggda sensorer hjälper till att övervaka utrustningens status, upptäcka problem tidigare och vidta förebyggande åtgärder snabbare.
De senaste produkterna har nyskapande IoT-sensorer och skalbar anslutningsbarhet baserat på vanliga mellanspänningsapplikationer. Inbyggda sensorer hjälper till att övervaka utrustningens status, upptäcka problem tidigare och vidta förebyggande åtgärder snabbare.
Upptäck anslutna mellanspänningssensorer:
- Termisk övervakning för att upptäcka varma punkter och vidta förebyggande åtgärder.
- Miljöövervakning för att upptäcka kondensation och göra det möjligt för användare att förhindra snabbt åldrande.
- Detektering av ljusbågsfel hjälper till att upptäcka och rensa ljusbågar snabbare samt minskar påverkan, inklusive driftstopp och skador på utrustning.
- Övervakning av effektbrytare möjliggör förebyggande underhåll
- Strömtransformatorer för mellanspänningsmätning och feldetektering
- Självförsörjande system för spänningsindikering
- Strömtransformator för lågspänning
- Övervakning av transformatorlindning för fel, skada eller överbelastning
Med våra förstklassiga lösningar för mellanspänning får du anslutningsmöjligheter på tre nivåer – Enabled, Enabled Plus eller Advanced. Välj den bästa lösningen för dina applikationsbehov. Kombinationserbjudandet innehåller dessutom funktioner för Enabled Plus-styrning och övervakning för hela understationen, inklusive både mellanspänningstransformator och -ställverk.