Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Så här fungerar KNX

I ett KNX-system är alla apparater kopplade till en gemensam busskabel (två trådar) som installeras parallellt med huvudströmkretsen. Varje apparat har möjlighet att kommunicera med alla de andra. KNX-apparater brukar delas in i tre grupper; systemkomponenter, sensorer och aktorer. Dessa apparater monteras antingen i elcentralen eller som yttre apparater på vägg eller i apparatdosa. När en sensor aktiveras så skickas en signal till en eller flera aktorer som utför de önskade åtgärderna. Alla funktioner kan konfigureras och ändras löpande utan påverkan på den fysiska installationen.

Komfortabelt

Nuförtiden ökar förväntningarna på mer komfort och bekvämlighet i vardag och arbetsliv. En modern elinstallation gör livet mycket lättare.

Flexibelt

Framtidssäkra kommande förändringar genom att bygga funktioner som enkelt och kostnadseffektivt kan anpassas till användarens behov utan stora ingrepp i väggar och elinstallation.

Kostnadseffektivt

Ju flexiblare byggnadens system kan möta nya behov och tekniska innovationer, desto större blir dess värde för pengarna.

Tryggt och säkert

Om en byggnad ska vara så säker som möjligt måste byggnadens system kunna reagera snabbt och intelligent i kritiska situationer, oavsett om någon är på plats eller inte.

Enkelt att projektera, installera, styra och bygga ut

En tvåledarkabel räcker, sedan kan alla sensorer och aktorer i huset kommunicera med varandra. Genom att projektera med KNX kan antalet styrkablar minskas dramatiskt. Alla tändtrådar dras till centralen, sedan bestäms funktionen efter hand. Med hjälp av PC-programvaran ETS (Engineering Tool Software) kan du när som helst lägga till, ta bort eller förändra de funktioner du önskar. Du kan också fjärrstyra och kontrollera fastigheten på distans. Använd din iPhone som fjärrkontroll, eller logga in med datorn via Internet.

Spara kostnader med ny teknik

Intelligent byggnadsteknik erbjuder inte bara flexibilitet, bekvämlighet och säkerhet. Det lönar sig också. Med KNX minskar antalet system i fastigheten och därmed även kostnader och potentiella felkällor. På lång sikt kan man spara upp till 30% på driftkostnaderna i jämförelse med konventionella lösningar.

En investering både för ekonomin och miljön

Med hjälp av modern fastighetsautomation med KNX får man kontroll över energianvändningen. Byggnader står för en stor del av vår totala energiförbrukning vilket har lett till att flera nya energieffektiviseringsstandarder har tillkommit. En byggnad vars energieffektivitet är optimerad med fastighetsautomation är dessutom en stor tillgång i balansräkningen.

KNX i kommersiella fastigheter

Automatisk belysningsstyrning

Förprogrammera belysningsscenarier anpassade till behov och verksamhet. Belysningsstyrning i korridorer, trapphus, och rum som sällan används sker via rörelsedetektorer och timers. För att få en optimal arbetsmiljö samtidigt som man sparar energi låter man belysningen styras av aktuellt dagsljus. Belysningsstyrning tillsammans med intelligent värmestyrning kan minska energikostnaderna med upp till 30%.

KNX i bostäder

Tryggt och säkert hem

Med en knapptryckning kan dina kunder slippa oron över ifall de glömt stänga av kaffebryggaren, ugnen eller strykjärnet när de lämnat hemmet. En knapp vid dörren kan stänga av alla uttag kopplade till dessa apparater. Samtidigt släcks belysningen och temperaturen skruvas ner någon grad om kunden vill vara extra energieffektiv. Till sitt smarta hus kan de även koppla larm och övervakning samt hemmasimulering som kan tända och släcka lampor automatiskt.

Produkter inom KNX

 

SpaceLogic KNX

 

D-life

 

eConfigure KNX Lite

 

Wiser för KNX - homeLynk

 

Exxact

Kontakta säljteamet

Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.
Kontakta säljteamet

Behöver du hjälp?

Produktväljare

Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

Begär en offert

Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

Hjälpcenter

Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.

Vad är KNX?
KNX är ett öppet standardiserat system för hem och fastighetsautomation som installeras och används i hela världen. I Europa enligt standard EN 50090, EN 13321-1 och EN 13321-2. Alla KNX-certifierade produkter är helt kompatibla och kan blandas oberoende av fabrikat.

Hur kan du dra nytta av KNX?
Faktorer som är avgörande när det gäller kostnadseffektiviteten med en KNX-installation, inkluderar de löpande driftskostnaderna och i synnerhet investeringskostnaderna jämfört med konventionella system. Behovet av komplexa funktioner är ganska avgörande i detta fall, eftersom KNX snabbt kommer betala sig då det är svårt och dyrt att få till önskade funktioner med en konventionell installation. Med KNX är det möjligt att spara upp till 30%, av driftskostnader på lång sikt.

KNX jämfört med konventionellt system?
När det gäller en jämförelse mellan investeringskostnader för ett KNX-system och en konventionell elinstallation, är det som räknas antalet önskade funktioner. Ofta, till och med enkla scenfunktioner kan implementeras mer kostnadseffektivt med KNX än på ett konventionellt sätt. En aspekt att komma ihåg med avseende på investeringskostnaderna avser kostnaderna för den lägre driftskostnaden. Vartefter tiden går så kommer kraven ändras: privata hem kommer att vara bebodd av flera olika ägare, i kommersiella objekt får ytorna nya användningsområden på grund av omorganisation eller nya hyresgäster. Medans en ändring av funktioner eller en expansion av en konventionell elinstallation är komplicerad och dyr, är flexibiliteten hos ett KNX-system lönsamt på grund av den låga komplexiteten. KNX öppnar dörren för många möjliga besparingar när det gäller byggnadens driftskostnader. Från behovsrelaterad belysningskontroll till energihantering, de potentiella besparingarna bestäms genom djupet av användningen.