![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/9084/900/PM103194-IC-490x490.jpg)
Funktioner
Vårt EcoStruxure-förberedda SM6-ställverk är en del av vår serie med mellanspänningsutrustning och resultatet av mer än 25 års erfarenhet. Det tar understationsövervakningen till nästa nivå. Identifiera elanslutningar av dålig kvalitet snabbare med temperaturövervakning, förläng utrustningens livslängd med miljöövervakning eller samla in data om effektbrytarens prestanda. Du har all information nära till hands för oöverträffad insyn så att din utrustning kan fortsätta gå och underhållskostnaderna minskar.
Fördelar
● Anslutning dygnet runt möjliggör data i realtid för effektivt beslutsfattande.
● Minskad stilleståndstid och optimerade underhållskostnader.
● Minskade risker för personal och utrustning med intern ljusbågsdetektering och närbelägen hantering.
Se hur en SM6 Connected fungerar:
UCB Farchim Pharma upptäckte att de fick färre oplanerade driftstopp samt sparade tid och pengar på underhållsåtgärder. Se videon
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/369981/900/1132986308-IC-1920x540.jpg)
SM6 Connected Enabled
Visste du att upp till 25 % av alla kabelfel beror på lösa anslutningar eller kontaminerade ytor? Minska oplanerad stilleståndstid och upptäck varma punkter tidigare med övervakning när du vill.
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/147239/900/PM108676_SM6_Connected_Enabled_scheme-IC-2360x1180.jpg)
-
QR-kod
1Snabb och enkel åtkomst till utrustningens data och dokumentation. -
Temperaturövervakning
2Ansluten övervakning dygnet runt för att markera aktiva ytor och vidta förebyggande åtgärder. -
Appen Easergy Thermal Connect
3Appen är enkel att använda för att läsa termiska data från sensorer, kostnadsfritt tillgänglig på Google Play Store.
QR-kod
1Temperaturövervakning
2Appen Easergy Thermal Connect
3SM6 Connected Enabled Plus
Fördelar:
● Anslutna sensorer dygnet runt ger tidig upptäckt av varma punkter, kondens eller CB-status.
● Planera underhållet på rätt sätt utifrån larm eller rekommendationer.
● Förbättrad säkerhet genom närbelägen styrning och ultrasnabb ljusbågsdetektering.
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/147238/900/PM108677_SM6_Connected_Enabled_Plus_scheme-IC-2360x1180.jpg)
-
Övervakningsenhet för understation
1Samlar in IoT-data från smarta sensorer och tillhandahåller viktig information till lokal övervaknings-HMI eller fjärranslutningar. -
Övervakning av effektbrytare
2Övervakning av slitage på effektbrytaren, för förebyggande underhåll. -
Temperaturövervakning
3Ansluten övervakning dygnet runt för att markera varma punkter (till exempel felaktiga kabelavbrott) och vidta förebyggande åtgärder. -
Styrning och övervakning på nära håll
4Använd en smartphone eller surfplatta för att visa information eller använda ställverk på ett närbeläget, säkrare avstånd genom trådlös kommunikation. -
Detektering av ljusbågsfel
5Hjälper till att upptäcka och rensa ljusbågar snabbare, vilket gör installationen säkrare, minskar stilleståndstiden och ger färre skador på utrustningen. -
QR-kod
6Snabb och enkel åtkomst till utrustningens data och dokumentation. -
Miljöövervakning
7Ansluten övervakning dygnet runt för att upptäcka kondensation som gör det möjligt för användare att förhindra för tidigt åldrande.
Övervakningsenhet för understation
1Övervakning av effektbrytare
2Temperaturövervakning
3Styrning och övervakning på nära håll
4Detektering av ljusbågsfel
5QR-kod
6Miljöövervakning
7SM6 Connected-kombination
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/147236/900/PM108678_SM6_Connected_Combo_scheme-IC-2360x1180.jpg)
-
Övervakning av effektbrytare
1Övervaka effektbrytaren för förebyggande underhåll. -
Detektering av ljusbågsfel
2Hjälper till att upptäcka och rensa ljusbågar snabbare, vilket gör installationen säkrare, minskar stilleståndstiden och ger färre skador på utrustningen. -
Temperaturövervakning
3Ansluten övervakning dygnet runt för att markera aktiva ytor och vidta förebyggande åtgärder. -
Miljöövervakning
4Anslutning dygnet runt för att upptäcka kondensation, vilket gör det möjligt för användare att vidta åtgärder för att förhindra för tidigt åldrande. -
SMS-larm
5Få varningar när problem upptäcks så du kan planera underhållsåtgärder. -
Molnanslutning
6Fjärrövervakning, Asset Advisor, Facility Expert -
Övervakningsenhet för understation
7Samlar in data från smarta sensorer och tillhandahåller viktig information till lokal övervaknings-HMI eller fjärranslutningar. -
Övervakning på nära håll
8Få övervakningsdata på ett säkrare avstånd med mobilappar eller HMI. -
Temperaturövervakning
9Ansluten övervakning dygnet runt för att upptäcka aktiva ytor och vidta förebyggande åtgärder. -
Miljöövervakning
10Anslutning dygnet runt för att upptäcka kondensation, vilket gör det möjligt för användare vidta åtgärder för att förhindra för tidigt åldrande. -
Övervakning av LV-lindning
11Direktövervaka transformatorlindningarna med avseende på fel, skador eller överbelastning.
Övervakning av effektbrytare
1Detektering av ljusbågsfel
2Temperaturövervakning
3Miljöövervakning
4SMS-larm
5Molnanslutning
6Övervakningsenhet för understation
7Övervakning på nära håll
8Temperaturövervakning
9Miljöövervakning
10Övervakning av LV-lindning
11Hitta rätt produkt för just din applikation
PremSet-ställverk
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/147234/900/PM100017-Modified-for-USA_web-2-IC-369x369.jpg)
PremSet-ställverk
Vårt PremSet-ställverk är lösningen på ditt företags växande behov av eldistribution för mellanspänning. Det här framtidssäkra ställverket ger effektivitet och användarvänlighet, inbyggd smart teknik och enklare design, installation och hantering av ditt eldistributionsnätverk för mellanspänning.
Funktioner
Den nya generationens mellanspänningsställverk (MV) med Shielded Solid Insulation System (2SIS). PremSet är en väsentlig del av EcoStruxure Power-arkitekturen. Den kombineras med de senaste kommunikations- och automationsenheterna för att fungera som en IoT-ansluten MV-panel. Den går att integrera sömlöst med andra innovativa, kompatibla produkter och ger nya möjligheter inom strömförsörjning.
Fördelar
● Ett tekniskt genombrott som öppnar för oöverträffad säkerhet, effektivitet och enkel användning.
● Isolering och avskärmning av alla spänningsförande delar säkerställer en problemfri livslängd, medan SF6-fri teknik ger en bekymmersfri användning.
● Enkel att installera och enkel att använda, med användarvänliga ställverk och optimerad service tack vare SSIS-tekniken.
● Smart och redo för elnätet med avancerat skydd, styrning och övervakning, fullständigt inbyggt för högre pålitlighet och energieffektivitet.