Den smarta ringhuvudenheten (RMU) är en innovativ lösning som gör det enklare för dig att möta de föränderliga utmaningarna inom eldistribution tack vare Easergy T300 fjärrterminalenheten (RTU) och våra innovativa sensorer för villkorlig övervakning. Den smarta RMU:n är en allt-i-ett-lösning som är lätt att köpa, installera och underhålla, vilket bidrar till att minska driftskostnaderna. Dess robusta utformning passar även i de tuffaste miljöer.
![Smart Ring Main Unit | Schneider Electric Hong Kong](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/144198/900/5R2A5574-IC-660x660.jpg)
Förbättra energitillgängligheten
Minska avbrottstiden genom att upptäcka fel tidigt och automatiskt konfigurera om nätverket efteråt. Integrera intermittent och distribuerad produktion smidigt för att upprätthålla energikvalitet och -stabilitet.
Minska avbrottstiden genom att upptäcka fel tidigt och automatiskt konfigurera om nätverket efteråt. Integrera intermittent och distribuerad produktion smidigt för att upprätthålla energikvalitet och -stabilitet.
Optimera nätverksprestanda
Gör ditt elnät redo för växande energibehov. Med avancerad analys kan du optimera resurshanteringen, hantera belastningsminskning och toppbelastningsminskning och minska tekniska och icke-tekniska förluster.
Varför välja vår smarta RMU
- Upplev fördelarna med nätanslutning utan att oroa dig för datasäkerheten. Den smarta RMU:n är kompatibel med rollbaserade RBAC (IEC 62351, IEEE 1686) och Achilles Practices.
- Dra nytta av minskade underhållskostnader med smarta sensorer för övervakning av understationer.
- Förbättra energitillgängligheten med en kostnads- och tidseffektiv lösning (SAIDI).
Varför välja smart RMU
< 60 s
Snabbare strömåterställning tack vare decentraliserade system
Uppfyller de senaste standarderna för internetsäkerhet
Expertis från RMU-marknadsledaren med över 2,5 miljoner installationer världen över
Aktiverad smart RMU ansluten
Vårt erbjudande på ingångsnivå hjälper dig att förbättra det dagliga utrustningsunderhållet och minska driftskostnaderna (OpEx). Den har trådlösa termiska sensorer och en smartphone-app för att byta ut infraröd termisk avläsning. Den möjliggör också tidig detektering av tillstånd som kan resultera i elektriska anslutningsfel, bränder, ljusbågar eller värre.
![Smart RMU Connected Enabled | Schneider Electric Hong Kong](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/144206/900/PM108576_Smart_RMU_3-IC-2360x1180.jpg)
-
Temperaturövervakning
1Ansluten övervakning dygnet runt för att markera aktiva ytor och vidta förebyggande åtgärder. -
Appen Easergy Thermal Connect
2Appen är enkel att använda för att läsa termiska data från sensorer, kostnadsfritt tillgänglig på Google Play Store. -
NFC-tagg
3Centralisera sensordata från ett komplett ställverk eller program och data som överförs via NFC-kommunikation. -
QR-kod
4Snabb och enkel åtkomst till utrustningens data och dokumentation. -
Zigbee Dongle
5Möjliggör lokal kommunikation mellan smartphone/surfplatta och sensorer.
Temperaturövervakning
1Ansluten övervakning dygnet runt för att markera aktiva ytor och vidta förebyggande åtgärder.
Appen Easergy Thermal Connect
2Appen är enkel att använda för att läsa termiska data från sensorer, kostnadsfritt tillgänglig på Google Play Store.
NFC-tagg
3Centralisera sensordata från ett komplett ställverk eller program och data som överförs via NFC-kommunikation.
QR-kod
4Snabb och enkel åtkomst till utrustningens data och dokumentation.
Zigbee Dongle
5Möjliggör lokal kommunikation mellan smartphone/surfplatta och sensorer.
Avancerad smart RMU ansluten
Upptäck vårt helt optimerade och integrerade avancerade utbud för styrning, mätning, tillståndsövervakning och feldetektering. Minska drifts- och underhållskostnaderna och optimera dina nätverk för ökad efterfrågan. Den här avancerade lösningen finns för RM6, FBX och Ringmaster.
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/144205/900/PM108577_Smart_RMU_110620-IC-2360x1180.jpg)
-
Easergy T300
1Kraftfull, flexibel och framtidssäkrad RTU som tar itu med viktiga utmaningar vid drift av distributionsnätverk. -
Easergy styrenhet
2Fjärrstyrning och övervakning med styrenhet -
QR-kod
3Snabb och enkel åtkomst till utrustningens data och dokumentation. -
LPVT
4Spänningstransformator för lågspänning -
VPIS
5Självförsörjande system för spänningsindikering -
Temperaturövervakning
6Ansluten övervakning dygnet runt för att markera aktiva ytor och vidta förebyggande åtgärder. -
Miljöövervakning
7Ansluten övervakning dygnet runt för att markera kondensation som gör det möjligt för användare att förhindra snabbt åldrande. -
CT
8Strömtransformator för MV-mätning och feldetektering.
Easergy T300
1Kraftfull, flexibel och framtidssäkrad RTU som tar itu med viktiga utmaningar vid drift av distributionsnätverk.
Easergy styrenhet
2Fjärrstyrning och övervakning med styrenhet
QR-kod
3Snabb och enkel åtkomst till utrustningens data och dokumentation.
LPVT
4Spänningstransformator för lågspänning
VPIS
5Självförsörjande system för spänningsindikering
Temperaturövervakning
6Ansluten övervakning dygnet runt för att markera aktiva ytor och vidta förebyggande åtgärder.
Miljöövervakning
7Ansluten övervakning dygnet runt för att markera kondensation som gör det möjligt för användare att förhindra snabbt åldrande.
CT
8Strömtransformator för MV-mätning och feldetektering.