Schneider Electrics utbud av kapslingar är utformade för att uppfylla olika behov i olika branscher och applikationer. Våra kapslingar är en tillförlitlig och säker lösning för din elutrustning.
På Schneider Electric förstår vi vikten av att skydda dina elkomponenter från yttre påverkan och säkerställa att de fungerar optimalt. Därför är våra kapslingar byggda med högkvalitativa material, inklusive tåligt stål och tillförlitlig metall. Dessa kapslingar ger exceptionell styrka och strukturell integritet, skyddar utrustningen från damm, fukt och andra miljöfaktorer.
Med vårt stora utbud av kapslingar kan du hitta det som passar dina specifika behov bäst. Oavsett om du behöver en kompakt kapsling för begränsade utrymmen eller en större kapsling för omfattande installationer, ger våra kapslingar flexibilitet och anpassningsbarhet. De är utformade för att passa olika elkomponenter och ger enkel åtkomst för installation och underhåll.
Våra kapslingar i metall är kända för sin superba kvalitet och robusta konstruktion. Användningen av stål garanterar lång hållbarhet, vilket gör dem idealiska för krävande industrimiljöer. Våra kapslingar i metall ger ett utmärkt skydd mot fysiska skador, vilket säkerställer att din elutrustning förblir säker och i drift.
När du väljer våra kapslingar kan du lita på vårt engagemang inom innovation och spetskompetens. Våra kapslingar är utformade med praktisk tillämpning i åtanke, med användarvänliga utformningar och intuitiva accesspunkter. Det underlättar enkel installation, underhåll och åtkomst till dina elkomponenter, minskar driftstopp och maximerar produktiviteten.