Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Minska risken för ljusbågar och skydda din MV-installation

I den här introduktionen till e-guiden om ljusbågar får du lära dig viktig information för att skydda ditt MV-ställverk och sticka ut i konkurrensen med din ljusbågsexpertis.
Ladda ner e-guiden
En ljusbåge är en elolycka som skapar en explosion vid hög temperatur. Det kan förånga omgivande metall, orsaka bränder och orsaka allvarliga brännskador. Även om det är sällsynt kan ljusbågar få allvarliga konsekvenser, så du måste se till att din personal och din anläggning alltid är skyddad.

En ljusbåge kan inträffa vid onormal användning på grund av att isoleringen är korrupt, eller under omständigheter som inbegriper djur, översvämning, vibrationer eller korrosion. Men det kan också inträffa vid driftsättning eller underhåll, vilket gör utrustningen oanvändbar och tvingar fram kostsamma driftstopp med allvarliga ekonomiska konsekvenser. 

Förebygg olyckor och skydda anläggningen med våra lösningar för ljusbågsskydd för både säkerhet och produktivitet.

Minska risken för driftstopp, minimera skador och optimera underhållsarbetet

Passivt skydd (för de flesta ställverk) Aktivt skydd (kombinerar flera sensorer för att monitorera ljusbågar på vilken plats som helst i LV- eller MV-ställverk) Det mest avancerade erbjudandet på marknaden möjliggör kommunikation, registrering av störningar och standarddiskriminering enligt IEC 61850 Kompakt design av ljusbågsskydd som säkerställer snabb installation

Överensstämmelse med de mest stränga globala bestämmelserna

Tjänster för ljusbågsskydd som följer och överskrider NFPA 70E Konsekvent och global service

Säkerhet för din personal och installation

Strategiskt utplacerade professionella tekniker som registrerats kollektivt för att uppfylla regionala och nationella licensieringskrav Professionella tekniker med djupa kunskaper om strömdistribution och styrutrustning Standardiserad metod för att slutföra ljusbågsanalyser tillsammans med enhetliga rapporteringsstandarder Lösningar för att minska ljusbågar tillhandahålls via en mängd olika teknik- och eldistributionstjänster

Minska risken för ljusbågar

Den typ av utrustning som anges, och där den är installerad i ett elsystem, kan avsevärt minska varaktigheten och risken för ett ljusbågsfel.
Klicka här Öppnas i nytt fönster