Vad är EcoFit?
EcoFit är en uppsättning bästa praxis och lösningar som hjälper dig att modernisera din utrustning och ta hand om elektriska system, system för avbrottsfri kraft, kylning och automation. Tack vare EcoFit är det möjligt att undvika kostsamma utgifter för fullständiga konfigurationer och byta ut valda kärnkomponenter i stället för hela konfigurationer. Med de här moderniseringstjänsterna är det möjligt att förlänga livslängden på dina tillgångar och minska klimatpåverkan kopplad till tillverkning av nya produkter och senare installation av dem. Genom att använda en strategi för ersättning av elutrustning kan du använda nya eller begagnade reservdelar, vilket bidrar till kostnadsbesparingar och koldioxidneutralitet i företagets verksamhet.
Vad är cirkuläritets- och reparationstjänster?
EcoFit bygger på två metoder: cirkuläritet och reparationskapacitet. Båda har samma mål: modernisering av och ännu lägre koldioxidutsläpp i din verksamhet. Cirkuläritetsmetoden har som fokus att använda material och produkter så länge som möjligt. Detta inbegriper reparation eller renovering, och självklart återvinning och återanvändning av material. Reparationskapacitet är ett fristående förhållningssätt som fokuserar specifikt på att reparera produkter och utrustning så att de kan användas längre.
Hur kan våra eftermonteringstjänster hjälpa ditt företag?
Din verksamhet kan dra nytta av kostnadsbesparingar och hållbarhet genom att implementera en strategi för ersättning av elektrisk utrustning. Produkter som har reparerats eller renoverats är mycket billigare än att göra nya inköp. Därmed är detta en kostnadsbesparande metod som på lång sikt kan öka intäkterna avsevärt – särskilt om vi gör betydande framsteg när det gäller att förlänga livslängden för elutrustning. Andra viktiga fördelar är förbättrad effektivitet och efterlevnad. Nya komponenter som kompletterar utrustningen är vanligtvis mer effektiva eftersom de är baserade på ny teknik. Det leder till minskade driftskostnader och energibesparingar. Vissa företag och industrisektorer måste se till att deras utrustning uppfyller en viss standard. Med en sådan digital optimering kan du fortsätta att efterfölja regelverken.