Рюей-Мальмезон (Франція), 3 липня 2024 р. – Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, та AVEVA, світовий лідер у галузі промислового програмного забезпечення, що сприяє цифровій трансформації та сталому розвитку, оголосили про партнерство з IN-CORE Systèmes з метою підвищення ефективності виробництва акумуляторів для електромобілів (EV).
Впровадження спільних пропозицій пов'яже рівень електродів з кінцевою продуктивністю акумулятора і надасть клієнтам повну картину даних для вдосконалення процесів.
Оскільки ринок електромобілів продовжує зростати в геометричній прогресії, виробництво акумуляторів зазнає все більшого тиску з метою підвищення якості, ефективності та бізнес-результатів. Таке збільшення виробництва може призвести до нових проблем, зокрема, до відмов і змін технологічних процесів, які, в свою чергу, призводять до операційних, матеріальних і трудових втрат.
Останніми роками при виробництві акумуляторів для електромобілів до 20% матеріалів викидається на брухт, а енергія використовується неефективно: 47 кВт-год енергії, необхідно для виробництва 1 кВт-год для акумулятора електромобіля. Ці проблеми можна вирішити лише за допомогою більш глибокого операційного розуміння.
Партнерство між Schneider Electric, AVEVA та IN-CORE забезпечить тіснішу взаємодію між даними у виробничому процесі завдяки відстеженню даних на рівні електродів.
Рішення відстеження IN-CORE (IN-CORE Traceability Solution) працюватиме з системною платформою AVEVA (AVEVA System Platform) для підключення критичних параметрів до виробництва електродів, кінцевої комірки та продуктивності упаковки, надаючи відповідні дані в потрібний час і у потрібному форматі для забезпечення повної картини даних. Це забезпечує клієнтам такі позитивні результати, як:
- Швидше усунення несправностей на місцях;
- Скорочення відходів;
- Оптимізація виробництва;
- Оптимізація матеріалів.
«Операційні виклики є найбільшою перешкодою на шляху до успіху у виробництві акумуляторів для електромобілів, - каже Крістель Гальбрун, президент сегменту мобільності компанії Schneider Electric. «Оскільки попит зростає, ми повинні підвищувати якість та ефективність, одночасно зменшуючи кількість браку та відходів. Це партнерство з IN-CORE забезпечить новий рівень передачі даних на ринку електромобілів і допоможе клієнтам створити повну інформаційну архітектуру для всіх процесів».
«Ми раді співпрацювати з Schneider Electric для вирішення однієї з ключових проблем на ринку електромобілів - передачі даних на рівні електродів», - сказав Мішель Попович з IN-CORE Systèmes. «Разом ми можемо збирати дані щодо простежуваності, пов'язуючи їх з рештою потоку створення цінності та контекстуалізуючи їх, щоб приносити безпосередню користь клієнтам».