Що таке EcoStruxure?
EcoStruxure - це відкрита сумісна системна архітектура та платформа на основі Інтернету речей від Schneider Electric, яка забезпечує додаткові переваги в галузі безпеки, надійність, ефективність, сталий розвиток та можливості з'єднання. Програмне забезпечення EcoStruxure поєднує в собі переваги Інтернету речей, мобільності, технологій отримання даних, хмарних технологій, аналітики й кібербезпеки, щоб надавати вам інноваційні рішення на будь-якому рівні. Охоплює продукти з доступом до мережі, можливості периферійного контролю, а також програми, аналітичні системи й послуги. EcoStruxure використовується в більш ніж 480 000 установках за підтримки 20 000 системних інтеграторів і об'єднує понад 1 мільярд пристроїв.
EcoStruxure від Schneider Electric – це готова до використання відкрита й функціонально сумісна програмна архітектура та платформа на базі технології Інтернету речей для будівель, центрів обробки даних, інфраструктур і промислових об’єктів. Інновації на кожному рівні – від продуктів із підключенням до мережі до периферійного контролю – а також програми, аналітичні дані й послуги.
Оптимізація через упровадження цифрових технологій
До 80 %
технічних витрат і часу
До 75 %
вартості технічного обслуговування
До 50 %
викидів вуглецю

EcoStruxure для вашого бізнесу
Ми використовуємо спеціалізовані знання та прикладний досвід для надання цифрових рішень у різних галузях:
Факти про EcoStruxure
Понад 45 000
розробників і системних інтеграторів
Понад 650 000
постачальників послуг і партнерів
480 000
об’єктів, на яких впроваджено наші рішення