Galaxy VXL
Ультракомпактне модульне трифазне ДБЖ Galaxy VXL 500-1250 кВт (400 В) - це високодоступна, надійна основа для критично важливої інфраструктури.
Galaxy VS
Високоефективне модульне 3-фазне ДБЖ 10–150 кВт з технологією eConversion для периферійних, малих, середніх ЦОД і критично важливих бізнес-застосувань. Оптимізуйте TCO з Galaxy Lithium-ion.
Galaxy VM
Високоефективне модульне 3-фазне ДБЖ потужністю 160-200 кВА, який легко інтегрується в середні ЦОД і промислові об’єкти. Оптимізуйте TCO за допомогою літій-іонних акумуляторів Galaxy.
Galaxy VL
Високоефективне, масштабоване модульне 3-фазне ДБЖ 200–500 кВт із резерв. конструкцією, низьким TCO, опціонал. літій-іонними акумуляторами для середніх, великих ЦОД, критично важливих середовищ.
Galaxy VX
Високоефективне, модульне 3-фазне ДБЖ потужністю 500-1500 кВт з опцією eConversion і літій-іонними акумуляторами. Ідеально підходить для великих і гіпермасштабованих ЦОД і промислових застосувань.
Galaxy 3-фазні ДБЖ на основі літій-іонних акумуляторів
Компактне, легке, довготривале та комплексне рішення зі зберігання енергії для 3-фазних джерел безперебійного живлення.
Symmetra PX
Високопродуктивне модульне масштабоване 3-фазне ДБЖ (10–100 кВт, 208 В, 100–500 кВт, 480 В, 16–500 кВт, 400 В) для будь-якого ЦОДу або об’єкта
Аксесуари для модульних ДБЖ Galaxy VS
Надзвичайно ефективні модульні, зручні в розгортанні трифазні джерела безперервного живлення потужністю 20–100 кВт (480 В), 10–150 кВт (400 В) і 10–50 кВт (208 В)