Надійний захист і контроль, удосконалені пристрої для забезпечення якості електроенергії та точне вимірювання – удоскональте свої системи живлення за допомогою нашого широкого асортименту продуктів для задоволення ваших конкретних потреб.
Захист і контроль
Захистіть свою електричну інфраструктуру
Рішення для захисту та контролю PowerLogic пропонують комплексний набір передових продуктів, призначених для підвищення надійності, ефективності та безпеки критичної електричної інфраструктури. Наш широкий асортимент продукції пропонує вдосконалений захист і контроль, ефективний захист від спалаху дуги та ефективне керування підстанцією.
Мікропроцесорне реле захисту PowerLogic P5
PowerLogic P3
PowerLogic™ P1 пристрій релейного захисту
MiCOM P11x
Пристрій RTU PowerLogic™ T500
PowerLogic™ T300
Лічильники
Точне вимірювання
Наш широкий асортимент лічильників потужності та енергії пропонує точний моніторинг для ефективного керування вашими електричними системами. У поєднанні з нашими інтегрованими програмними рішеннями вони надають точні дані та аналітику для підвищення ефективності та продуктивності ваших операцій.
Лічильники потужності PowerLogic PM8000
Серія PowerLogic PM3000
PowerLogic™ PowerTag
Корекція коефіцієнта потужності
Захист від збоїв живлення
Наші активні фільтри та компенсатори, включно з серією PowerLogic AccuSine та PowerLogic DVR, призначені для підвищення якості електроенергії. У поєднанні з нашими конденсаторними батареями і компонентами вони забезпечують надійні рішення з управління енергією для підвищення ефективності та забезпечення оптимальної продуктивності системи живлення.