Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

EVlink Wallbox G4 Smart

Wallbox G4 mit Steckdose(n) – Ladelösung für Wohn-und Zweckbau
  1. AC Wand-Ladestation Modi 1-2-3 nach IEC 61851 
  2. Für den Innen- oder Außenbereich (IP55) 
  3. Für private und halböffentliche Parkplätze 
  4. Max. Ladeleistung 22kW, reduzierbar bis 2,3kW 
  5. Steckdose Typ 2 
  6. TE-Steckdose optional 
  7. Zugriffkontrolle mit Schlüsselschalter oder RFID-Karte 
  8. Leistungsreduzierung in Schritten von 1A 
  9. PV-ready/ Resume, zeitgesteuerte Aufladung
Zum Produkt
Schneider Electric Product EVlink Wallbox G4 in white colour

Parkplatz 2

Wand
  1. • AC Wand-/Boden-Ladestation Modi 1-2-3 (IEC 61851)
  2. • Für den Innen- oder Außenbereich (IP54, Metallgehäuse)
  3. • Für das Aufladen von jedem Elektrofahrzeug inkl. Pedelecs und E-Bikes im halböffentlichen Bereich
  4. • 2 Ladepunkte: 2 x 22 kW (red.) oder 22 kW (red.) + 2,3 kW
  5. • 2 Steckdosen Typ 2 oder 1 Steckdose Typ 2 und 1 TE-Steckverbindung in abschließbarem Fach
  6. • Zugriffskontrolle mit RFID-Karte (abschaltbar)
  7. • Leistungsreduzierung in Schritten von 1A
Zum Produkt

EVlink Parkplatz 3

Parkplatz 3 – Ladelösung für den halböffentlichen Bereich
  1. AC Ladestation Modus 3
  2. Für den Innen- oder Außenbereich (IP54, Metallgehäuse)
  3. 2 Ladepunkte: 2 x 22 kW (Typ 2 Steckdosen)
  4. OCPP - Open Charge Point Protocol 1.5 & 1.6
  5. Schnittstellen: Ethernet, Modbus, Modem G4
  6. Zugriffskontrolle mit RFID-Karte (abschaltbar)
  7. Onboard Stromzähler und lokales Energiemanagement
  8. MID-Zähler sind von außen einsehbar
  9. Eichrechtskonform
Zum Produkt

EVlink DC Fast Charger 24 kW Single Standard

DC Fast Charger 24 kW – Ladelösung für die Flotte
  1. Wand- oder Bodenmontage 
  2. 24 kW DC 
    1. CCS Combo 2 
    2. CHAdeMO 
  3. OCPP - Open Charge Point Protocol 1.6 
  4. Schnittstellen: LAN / TCP-IP 
  5. Zugriff: RFID und 7-inch touch screen
Zum Produkt
EV Link Charger

Katalog EVlink - Lösungen für die Elektromobilität

Erfahren Sie in diesem Katalog mehr über das Schneider Electric Komplettangebot EVlink im Bereich E-Mobility. Schneider Electric ist Ihr Partner für Ladeinfrastrukturlösungen.
Jetzt herunterladen Öffnet in neuem Fenster.

Weitere Informationen

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Vertrieb kontaktieren

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.