Présentation
La suite logicielle TriLogger offre facilité, vitesse et fiabilité pour l'enregistrement, la lecture et l'analyse de données d'exploitation à grande vitesse issues des contrôleurs Triconex. La suite TriLogger inclut :
- TriLogger Event — collecte et enregistrement de données à grande vitesse
- TriLogger Playback — analyse et traçage hors ligne de données
- TriLogger Remote — visualisation à distance de données en temps réel et déclenchement manuel d'enregistreurs d'événements
TriLogger est idéal pour les applications avec des régimes transitoires rapides (exemple : pompage de compresseur). Le logiciel relit jusqu'à 12 ensembles de courbes, avec jusqu'à 6 points chacun en temps réel, localement (sur site) ou à distance.
Caractéristiques
- Grande capacité (jusqu'à 4 000 points)
- 7 minutes de données d'exploitation haute résolution par ensemble
- Visualisation et traçage de courbe en temps réel avec déclenchement manuel
- Déclencheurs et durées d'événements configurables
- Lecture en marche avant et en marche arrière
- Glisser-déposer pour zoomer
- Exportation de données dans MS Excel
- Jusqu'à trois connexions à distance simultanées
Avantages
- Résolution rapide et précise de problèmes opérationnels
- Alternative de qualité aux anciens DCS lorsque qu'un enregistrement des données rapide est nécessaire
Applications
- Raffinage et pétrochimie
- Pétrole et gaz en amont et secteur médian
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Production d'énergie
- Produits pharmaceutiques