FAQを参照する
APC電源管理ソフトウェア PowerChuteの選択方法
APCではお客様のシステム環境やニーズに合わせたUPS電源管理ソフトウェアPowerChuteシリーズをご用意しております。
ここでは各ソフトウェアの違いと選択方法をご紹介しています。
(対象製品: PowerChute Serial Shutdown for Business, PowerChute Network Shutdown, PowerChute Personal Edition)
・ 表は横スクロールします。
ページの一番下に表示されているスクロールバーを使うか、キーボードの横矢印 "←" "→"で表がスクロールします。
製品名/ | PowerChute Serial Shutdown | PowerChute Network Shutdown | PowerChute Personal Edition |
特徴・用途 | | | |
推奨環境 | オフィス | 中規模〜大規模オフィス | SOHO |
メイン画面 | | | |
インターフェイス | Webブラウザーを使用 | Webブラウザーを使用 | 専用インターフェイス |
対応OS *1 | Windows | Windows | Windows |
対応UPS | Smart-UPS LCD SMT シリーズ | Smart-UPS LCD SMT シリーズ | APC BK シリーズ |
接続方式 | USB通信 *2 *3 | ネットワーク通信 (TCP/IP Protocol) | USB通信 |
接続 | USB通信 : | Ethernet Network仕様に準拠 | 2m (UPS付属専用USBケーブル) |
必須 | ・不要 *3 ・UPS Interface Expander 2 (AP9624) | Network Management Card | 不要 |
1台のUPS | 標準 1台 最大 3台まで (増設2台はシリアル通信に限る) | 最大 50台まで | 1台 |
SNMPでのUPS管理 | ○ | ○ | - |
イベントログ | ○ | ○ | ○ |
データログ | ○ | ○ | - |
スケジュール | ○ | ○ | - |
コマンド | ○ | ○ | - |
Email通知 | ○ | ○ | - |
その他 | PowerChute Business Editionは、 | 冗長化電源を持つサーバーに対応 | 製品に同梱もしくはフリーダウンロードで提供 |
*1 対応OS, OSバージョンは PowerChuteシリーズ 対応OS表 で確認できます
*2 一部のUPSシリーズでのLinux使用ではUSB通信が対象外になっています。対応可否は対応OS表に記載しております。
*3 USB通信の場合には機種により別途USBケーブルの用意が必要です APC UPSの対応USBケーブル
【参考】
・UPS型番ごとの対応ソフトウェア, ソフトウェアバージョンについては 電源管理ソフトウェア(PowerChute) UPS別 対応表 で確認できます。
・同一コンピューター上に複数の種類のPowerChuteをインストールはできません。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: