Slutför arbetet i tid och enligt budget, samtidigt som du bibehåller och utökar din kundbas med nya tjänster för underhåll och energihantering i små som stora anläggningar.
Vinn projekt som kräver digital kompetens
・ Dra nytta av beprövade energiarkitekturer som uppfyller dina kunders krav på smartare energihantering
・ Stärk din kunskap inom IoT-anpassad utrustning från systeminstallation till drift
・ Stärk din kunskap inom IoT-anpassad utrustning från systeminstallation till drift
Öka verksamhetens effektivitet och lönsamhet
・ Installera ett säkert system och minska driftsättningstiden
・ Smidig driftsättning med enkla verktyg och dokumentation
・ Spåra dina tillgångar med QR-kodskanningar för långsiktiga underhållsscheman och påminnelser om samarbetsaktiviteter
・ Minska driftskostnaderna med upp till 8 %
Erbjud nya tjänster
・ Särskilj dina tjänster genom att tillhandahålla lösningar för underhåll och energihantering
・ Hantera underhållsaktiviteter, få meddelanden i tid och övervaka energianvändningen via webbportalen och din smarta enhet
・ Bli en betrodd rådgivare inom energihantering genom att minska energikostnaderna med upp till 5 % och minska driftstoppen med upp till 10 %
![Standardalternativ text](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/33729/900/H905053_1-IC-131x1371.jpg)
Digitala hjälpmedel
Avancerad programvara som hjälper dig att uppnå mätbara energibesparingar.