Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Gatewayen är navet

Wiser gateway kopplas upp mot Wiser-enheterna i hemmet. Den kommunicerar mellan en eller fler enheter och Wiser by SE-appen, vilket ger dig full kontroll över ditt smarta hem även på distans.

Bygg ut systemet efter dina behov

När Wiser gateway är installerad är det bara att lägga till enheter i Wiser by SE-appen för att bygga ut systemet och skräddarsy ditt smarta hem efter dina behov.

Läs mer om appen Wiser by SE
Exploded view of house with suggestions for different places to mount the Wiser smart home solution
Wiser gateway

Gateway

Navet och huvudkontrollen för alla uppkopplade Wiser-enheter i det smarta hemmet. Den möjliggör översikt och styrning via appen Wiser by SE.

Detektorer och sensorer

Wiser-detektorer och sensorer håller ett öga på olika delar av hemmet och samlar data som till exempel;

  • rörelse
  • vattenläckage
  • brand
  • temperatur/luftfuktighet
  • magnetkontakt till dörr/fönster

Om något inte står rätt till skickar systemet notiser och/eller larm via Wiser på SE-appen.

Wiser fire alarm

Brandvarnare

Detekterar och larmar vid brandrök och temperaturhöjning över 57 °C. Fungerar både fristående och som en del av Wiser-systemet. Finns både batteridriven samt med 230V matning.
Wiser IP camera for indoor use

IP-kameror

Tack vare den inbyggda rörelsesensorn kan både IP-kameran för inomhusbruk och utomhusbruk ta bilder och spela in video automatiskt när rörelse upptäcks.
Wiser water leak detector

Vattenläckagedetektor

Upptäcker vattenläckage och larmar och/eller skickar notis direkt i Wiser by SE-appen, så att du kan agera snabbt och undvika dyra kostnader och besvär om olyckan är framme.
Wiser motion detector

Rörelsedetektor

Känner av rörelse och ljusstyrka i ett rum och rapporterar status till gatewayen. De uppkopplade Wiser-enheter styr sedan belysningen i rummet till önskad effekt.
Wiser temperature and humidity sensor

Temperatur- och luftfuktighetssensor

Informerar om förändringar i temperatur och luftfuktighet så att Wiser-systemet kan utföra åtgärder baserat på detta.
Wiser magnetic contact door/window

Magnetkontakt till dörr/fönster

Känner av när ett fönster eller en dörr öppnas eller stängs och skickar status till Wiser by SE-appen via gatewayen.
Exxact motion detector with push button 10A controlled with Wiser

Exxact uppkopplad rörelsedetektor

Rörelsedetektor i Exxact-design med integrerad tryckströmbrytare eller dimmer. Kombinerar fördelarna med en rörelsedetektor och en manuell strömbrytare eller dimmer.

Belysningsstyrning

Wiser möjliggör skräddarsydd bakgrundsbelysning för att skapa den rätta stämningen för varje aktivitet, både dag och natt.
Rotary dimmer, white, Exxact, controlled via Wiser by SE

Exxact uppkopplade dimrar

Uppkopplade dimrar i Exxact-design för belysningsstyrning som svarar på ett visst tillstånd eller en viss händelse. Kan styras i Wiser by SE-appen eller manuellt.

Uppkopplade installationspuckar

Om du inte vill byta befintliga strömbrytare kan du använda Wiser-puckar för att få smarta funktioner.
Exxact motion detector with push button 10A controlled with Wiser

Exxact uppkopplad rörelsedetektor

Rörelsedetektor i Exxact-design med integrerad tryckströmbrytare eller dimmer. Kombinerar fördelarna med en rörelsedetektor och en manuell strömbrytare eller dimmer.

Energicenter

I Wiser by SE-appens Energicenter får du ökad insikt kring energikonsumtionen i hushållet. För att energicentret ska fungera så måste en energisensor installeras i elcentralen tillsammans med huvudbrytaren. Observera att Energicentret och dess funktioner i appen aktiveras av att energisensorn installerats och kopplats ihop med gatewayen.
Ladda ned broschyr
 

Ta kontroll över din energiförbrukning

Wiser hjälper dig ta kontroll över hemmets energiförbrukning. I appen ser du hur mycket energi hemmet förbrukar i realtid. Systemet låter dig även se din historiska förbrukning per timme, dag, vecka, månad och år.

Identifiera dina energitjuvar

Efter en månad har systemet analyserat din energianvändning och kommer visa hur mycket energi (kWh) som respektive grupp har konsumerat utifrån den hemprofil du skapat. Översikten ger dig möjlighet att hitta dina energitjuvar för att aktivt vidta åtgärder vid behov.

Personlig energirådgivning och tips

När Energicentret aktiverats kan man lägga in en hemprofil. Profilen ställs in genom att hemägaren svarar på vilken typ av bostad de har, hur stor boendeyta, vilket värmesystem, hur många personer som bor i hushållet osv. Därefter får du personlig rådgivning utifrån din profil och tips på hur du kan minska energiförbrukningen.

Förbrukar du mer eller mindre än liknande hem?

Är grannen energieffektivare än er? Med Wiser får ni en tydlig bild av hur energieffektiva (eller inte) ni är jämfört med liknande hem. Systemet ger även ett kostnadsestimat utifrån er konsumtion baserat på den tariff som ställs in.

Värmestyrning

Med en uppkopplad termostat kan du ta kontroll över hemmets värmestyrning. I sortimentet finns termostater för elburen golvvärme samt radiatortemostat för vattenburna element.

  • Genom att installera en uppkopplad termostat kan man sänka elkonsumtionen och därmed uppvärmningskostnaden
  • får möjlighet att styra värmen med hjälp av mobilen
  • om man har rörligt timpris kan man automatisera och värmestyra utifrån timpriset på el samt styra uppvärmningen för att undvika effekttoppar.

Wiser bidrar med komfort och energibesparing.

Wiser radiator thermostat mounted on element sitting on white wall.
Wiser radiator thermostat for waterborne heating

Radiatortermostat

Uppkopplad termostat för vattenburna element med möjlighet att styra rummets värme via Wiser by SE-appen eller direkt på termostaten.

Uppkopplade uttag

Med uppkopplade uttag kan du övervaka energikonsumptionen och säkerställa att kritiska elapparater är avstängda direkt i mobilen. Uttagen finns som infällda 1- och 2-vägsuttag men även i varianten smart plugg som förvandlar ditt befintliga uttag till ett fjärrstyrt uttag.

  • 1-vägsuttaget kommer med funktioner för energiövervakning, schemaläggning och scenarier och kan enkelt installeras i nybyggnation eller vid eftermontering
  • 2-vägsuttag där det övre uttaget erbjuder funktioner för energiövervakning, schemaläggning och scenarier. Det nedre uttaget är ett vanligt uttag.
  • Med en smart plug kan man fjärrstyra olika elapparater som till exempel golvlampor, radio, fläktar eller kaffemaskiner.
wiser double socket plug smart home
Exxact connected 1 way outlet

Exxact uppkopplat 1-vägsuttag

Vägguttag i Exxact-design som är kompatibelt med Wiser-systemet för smarta hem och har funktioner för energiövervakning, schemaläggning och scenarier.
Exxact connected 2-way socket 16A with Zigbee control

Exxact uppkopplat 2-vägsuttag

Kompatibelt med Wiser-systemet för smarta hem där det ena uttaget erbjuder funktioner för energiövervakning, schemaläggning och scenarier.
Wiser wall outlet smart plug

Smart plug

En uttagsadapter som gör ditt uttag fjärrstyrt och kan då styra olika elapparater, till exempel golvlampan eller kaffemaskinen. Kan styras på distans via appen.

IP-kameror

IP-kameror för både inomhusbruk och utomhusbruk är lätta att koppla upp mot Wiser-systemet och erbjuder ett ännu säkrare smart hem. Båda kamerorna har integrerad infraröd LED vilket gör både bild och video tydliga även under nattetid

Med Wisers IP-kamera för inomhusbruk får man full kontroll över hemmet och kan med hjälp av tvåvägsfunktionen för ljud prata genom kameran vid exempelvis detekterad rörelse. Tack vare den inbyggda rörelsedetektorn kan kameran ta bilder och spela in video automatiskt när rörelse upptäcks. Kan placeras på bordet eller enkelt installeras på vägg eller tak och ger möjlighet att övervaka de delar av hemmet som kräver extra uppsikt. 

Genom att installera Wiser IP-kamera för utomhusbruk vid huvudentrén kan man titta, lyssna och prata med personen framför sitt hem på distans via appen. IP-kameran kan aktivera automatisk bildtagning och videoinspelning när rörelse upptäcks i närheten, samtidigt som en notis skickas via appen. IP-kameran kan även schemaläggas för att skicka bilder till appen vid en förbestämd tidpunkt. Genom att integrera IP-kameran i scenarier och automationer kan bild- och videoupptagning till exempel aktiveras med ”Borta”-scenariot och avaktiveras med ”Välkommen”-scenariot.

wiser smart home camera on table
Wiser IP camera for indoor use

IP-kamera för inomhusbruk

IP-kamera för inomhusbruk med möjlighet att övervaka de delar av hemmet som kräver extra uppsikt. Med tvåvägskommunikation för att kunna prata och lyssna via kameran. Möjlighet att panorera, luta och zooma via Wiser by SE-appen
Wiser outdoor IP camera with two-way audio

IP-kamera för utomhusbruk

IP-kamera för utomhusbruk som installeras exempelvis vid huvudentrén och möjliggör effektiv övervakning av valfritt område på din tomt. Gör det möjligt att titta, lyssna och prata med personen framför hemmet via Wiser by SE-appen.

Trådlös tryckknapp

En trådlös tryckknapp fungerar som en fjärrkontroll där du kan spara favoritinställningar och styra scenarier utan att behöva resa dig upp. Tryckknappen kan enkelt placeras på valfri yta utan att behöva dra kablar. Den kan placeras på bordet eller bredvid sängen men även enkelt monteras på till exempel en yta av trä, plast eller glas.

Exxact 1-channel wireless push button, white, for controlling Wiser products

Trådlös tryckknapp - 1 knapp

En uppkopplad och helt trådlös tryckknapp, med valfri placering, där du med ett enkelt tryck kan aktivera t ex ”Borta”-scenariet som släcker all belysning och elapparater och gör hemmet redo för utgång.
Exxact 2-channel wireless push button, white, for controlling Wiser products

Trådlös tryckknapp - 2 knappar

Med 2 knappar har du möjlighet att spara upp till 4 scenarier i den trådlösa trycknappen. Placera den vid t ex soffbordet så är den nära till hands när du t ex vill dimra belysningen eller dra ner jalusier utan att resa dig upp.

Solskydd/mörkläggning

Smart mörkläggning tillåter dig att släppa in - eller hålla ute - solljus utan att behöva resa dig ur sängen, antingen på begäran eller på schemalagda tider som en del av en automation.

Trådlös anslutning med Quick Home Connect

Quick Home Connect är ett trådlöst anslutningssystem för Zigbee-enheter som inte kräver en hubb eller smartphone-app. Det är en startpunkt för trådlös hemautomation och utför funktioner som att tända/släcka, dimra och styra persienner med hjälp av den anslutna trådlösa strömbrytaren (1-vägs eller 2-vägs). Utvalda Wiser-enheter fungerar tillsammans med Quick Home Connect och möjliggör en snabb och enkel installation. Typisk användning av Quick Home Connect kan vara för; komplettering med ytterligare strömbrytare utan att installera nya kablar och väggboxar eller samlad kontroll av flera styrenheter, styr exempelvis flera strömställarpuckar eller persienner med en gemensam strömbrytare.

Begränsningar

  • Systemet är avsett för mindre installationer, såsom rumskontroll för enstaka rum och kan inte användas för fjärrstyrning eller schemaläggning.
  • På en 1-vägs trådlös strömbrytare kan du inte blanda dimmer och persiennkontroll, men på en 2-vägs kan du använda den ena för dimning och den andra för persiennkontroll, eller tvärtom.
  • Endast batteridrivna anslutna trådlösa strömbrytare fungerar med Quick Home Connect.
White Exxact switch with Quick Home Connect on white wall door in background
Rotary dimmer, white, Exxact, controlled via Wiser by SE

Exxact uppkopplade dimrar

Uppkopplade dimrar i Exxact-design för belysningsstyrning som svarar på ett visst tillstånd eller en viss händelse. Kan styras i Wiser by SE-appen eller manuellt.
Exxact connected 1 way outlet

Exxact uppkopplat 1-vägsuttag

Vägguttag i Exxact-design som är kompatibelt med Wiser-systemet för smarta hem och har funktioner för energiövervakning, schemaläggning och scenarier.
Exxact 1-channel wireless push button, white, for controlling Wiser products

Trådlös tryckknapp - 1 knapp

En uppkopplad och helt trådlös tryckknapp, med valfri placering, där du med ett enkelt tryck kan aktivera t ex ”Borta”-scenariet som släcker all belysning och elapparater och gör hemmet redo för utgång.
Exxact 2-channel wireless push button, white, for controlling Wiser products

Trådlös tryckknapp - 2 knappar

Med 2 knappar har du möjlighet att spara upp till 4 scenarier i den trådlösa trycknappen. Placera den vid t ex soffbordet så är den nära till hands när du t ex vill dimra belysningen eller dra ner jalusier utan att resa dig upp.

Behöver du hjälp?

Produktväljare

Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

Begär en offert

Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

Hjälpcenter

Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.

Smarta hem-systemet Wiser
Wiser är ett intuitivt system för smarta hem som låter dig styra lokalt eller på distans, direkt i mobilen eller via röststyrning. Upplev en enklare vardag samtidigt som ditt hem blir mer personligt.

Med appen Wiser by SE kan du styra olika funktioner, oavsett var i världen du befinner dig. Du kan enkelt lägga in egna favoritinställningar (scenarier) och automationer utifrån till exempel schemaläggning, solens upp/nedgång och aktivering av en händelse. Det bidrar till ökad bekvämlighet, säkerhet och energibesparing.

Wiser gateway är navet och huvudkontrollen för alla Wiser-enheter i hemmet. Den möjliggör översikt och styrning via appen Wiser by SE, med möjlighet till notiser och/eller larm. Inom smarta hem systemet så finns följande produkter:

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.