Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

TEK-kanaler

TEK i PVC-plast är vår bäst säljande kanal med mer än 6 miljoner meter levererade. Enkel, tidlös design, bra funktionalitet och alltid tillgänglig hos våra återförsäljare. Kan enkelt kapas och geras och levererar alltid ett bra resultat.
Installationssystem i kontorsmiljö, en böj

INKA aluminiumkanaler

Med INKA får du fördelar som stor kabelkapacitet och skärmad installation. Denna serie har flest storlekar i vårt kanalsortiment. Elegant finish i anodiserad aluminium eller vit pulverlack. Ger en framtidssäkrad installation och är lätt att uppgradera.
Installationskanal vid dörr med närvarodetektor.

Fönsterbänkskanal

För praktisk kanalinstallation under fönster rekommenderas vår fönsterbänkskanal. Ventilationsgallret ger effektivt luftflöde från radiatorer och minskar uppvärmningen i kanalen.
Installationssystem, genomskärning med kablar

Hög kapacitet

Kanalsystemet från Thorsman ger stor kabelkapacitet som möjliggör få inmatningspunkter och långa kanalmontage. Genom att använda separata fack eller kabelhyllor kan man åstadkomma bra separation mellan data- och starkströmskablar.
Installationssystem i vitt eller grått

Stilren design

Våra kontorslösningar inkluderar i princip allt du behöver för en säker och framtidssäkrad installation. Fungerar perfekt i t ex moderna kontor.
Skrivbord med installationssystem för el och uppkoppling

Justerbara samt färdiga hörn

Det justerbara hörnet medger vinklar mellan 90° och 135° för innerhörn, samt 80° och 135° för ytterhörn. Med våra färdiga hörn och L-stycken behöver man inte gera, endast kapa rakt och snäppa fast. Systemet ger robust kvalitet in i minsta detalj. Flera av kanalerna är helt symmetriska och vändbara i 180°, vilket gör att det inte spelar någon roll hur de monteras.
Kontorssystem med installationssystem, dold utmed vägg

Mer information

I vår katalog om installationssystem har vi samlat all information du kan tänkas behöva, allt från vilka lösningar som finns till tillbehör och teknisk data. Du kan även läsa om det i vår produktkatalog på webben.
Gå till produktkatalog
Framsida katalog Installationssystem

Beräkna vilket material du behöver med Configuration Tool

Configuration Tool är det digitala verktyget som hjälper dig att "göra rätt val" i vårt sortiment inom kabelförläggning. Verktyget är webbaserat och ger dig möjlighet att spara projekt och beräkningar och kan genereras till en materiallista i Excel.
Gå till Configuration Tool Öppnas i nytt fönster

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.