Väggfasta uttag har en tendens att begränsa en lokals användningsmöjligheter. Att istället kunna flytta kraften efter behov är den enkla idén bakom våra uttagsstavar. På så sätt ser du till att el och data blir tillgängligt och flexibelt för slutanvändaren och förser en lokal med önskat antal uttag på nolltid. Vi har flera olika typer av stavar för el; fristående, inspända eller för väggmontage. Kommer matningen från golvet är poster ett bra alternativ till stavar. OptiLine-serien passar bäst för kontorslösningar medan Thorsman-serien, med 80 mm front, uppfyller särskilda krav för exempelvis sjukhus, laboratorier och universitet.
Beräkna vilket material du behöver med Configuration Tool
Configuration Tool är det digitala verktyget som hjälper dig att "göra rätt val" i vårt sortiment inom kabelförläggning. Verktyget är webbaserat och ger dig möjlighet att spara projekt och beräkningar och kan genereras till en materiallista i Excel.