Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Lösningen

EcoStruxure Building Advisor Förenkla fastighetsunderhållet. EcoStruxure Building Advisor ger dig viktiga insikter av din fastighetsdrift genom att du kontinuerligt övervakar system och identifierar fel för att proaktivt åtgärda ineffektiva fastigheter. > Läs mer
EcoStruxure Workplace Advisor Optimera dina kontor och öka medarbetarnas möjligheter med den här sviten av flexibla digitala tjänster och mobilappen som hjälper dig att skapa smarta kontor. Rationalisera utrymmesanvändningen, öka komforten och medarbetarnas upplevelse, förbättra produktiviteten och minska fastighetens servicekostnader. > Utforska lösningar för smarta kontor

EcoStruxure Building Advisor

Se hur EcoStruxure Building Advisor verkligen påverkar driftskostnader, hyresgästernas komfort och tillgångarnas värde under en fastighets hela livscykel.
 

Lösningen

EcoStruxure™ Building Operation är en öppen innovationsplattform för fastigheter som på ett säkert sätt underlättar utbytet av data från både Schneider Electrics och tredjepartssystem för energi, belysning, VVS, brandsäkerhet, säkerhet och arbetsplatshantering, för att skapa smarta fastigheter som är redo för framtiden.
Övervaka, hantera och kontrollera fastighetssystem bekvämt, när som helst, var som helst och på alla mobila enheter.

Fördelar

Den här IP-anpassade programvaran vänder sig till hela fastighetens ekosystem med enkel integrering av enheter, andra fastighetssystem och molntjänster, vilket ger de prestanda och den datagenomströmning som behövs för små fastigheter till stora, komplexa företag på flera platser.
EcoStruxure Building Operation och den nya generationens visualiseringsverktyg gör det möjligt för kunder att bättre hantera och optimera fastighetstillgångar, med förbättrad insikt, högre konstruktionseffektivitet och förbättrade certifieringar för internetsäkerhet och efterlevnad. • Upp till 30% ökning av konstruktionseffektiviteten • Upp till 20% snabbare driftsättning • Skala 10 gånger för stora företag och företag på flera platser

EcoStruxure Building Operation

Få mer information om EcoStruxure Building Operation idag.
Upptäck mer

Lösningen

• Har IP-funktioner på rumsnivå så att det är enkelt att lägga till fler sensorer och enheter utan att behöva ett nytt nätverk • Utökar enkelt allt från HVAC-styrning till belysning och jalusier – och ger hyresgästerna kontrollen! • Kan enkelt anpassas till önskemål om ändringar i hyresgästernas layout utan att fastighetssystemet behöver bytas ut
• Lägg till IoT-baserade, värdeskapande tjänster som automatisk feldetektering och diagnostik, utrymmesanalys och navigering med hjälp av din befintliga infrastruktur • Ger en snabbare, mer flexibel och säkrare nätverksupplevelse för hyresgäster med hjälp av en plattform för IP-infrastruktur • Sparar tid och pengar med högre drifts- och energieffektivitet

EcoStruxure Building Engage Comfort-appen

Öka nöjdheten och produktiviteten hos hyresgästerna genom att ge enskilda personer möjlighet att anpassa arbetsmiljöer från sin egen smartphone.
Engage Comfort-appen: • Möjliggör individuell styrning av HVAC, belysning och jalusier för att uppfylla personliga bekvämlighetsinställningar • Integreras enkelt med mobila iOS- och Android-enheter • Är utrustad för att stödja framtida anslutna tjänster och andra användarbekvämligheter som wayfinding och navigering

SmartX-hemsensorer

Det har aldrig varit så lätt eller lockande att uppnå de perfekta rumsvillkoren baserat på individuella önskemål. SmartX-hemsensorer möjliggör HVAC-styrning och praktisk belysnings- och jalusistyrning i en enda enhet.
Våra eleganta, nya Optimum SmartX-rumssensorhöljen har en glasyta med pekskärm och jämna omgivningar i svart, vitt och matt vitt, för att förbättra det estetiska intrycket i vilket rum som helst.

Mobilappen eCommission SmartX Controller

Systeminstallatörer kan arbeta snabbare och minimera störningar i den dagliga verksamheten. Den här praktiska appen minskar driftsättningstiden för RP-C och ger flexibilitet när du ska genomföra projekt efter behov och schemaläggning. Installatörerna kan i själva verket börja redan innan nätverksinfrastrukturen är på plats!
eCommission SmartX-mobilappen genererar även rapporter, besiktigar installationer och registrerar testresultat, så att fastighetsteamet alltid är medvetet om fastighetens systemstatus.

Lösningen

EcoStruxure Energy Expert tillhandahåller elektrisk systemhantering för organisationer, särskilt med icke-kritiska elektriska nätverksprogram, för att bättre kunna övervaka, hantera och optimera deras byggnader från ett enda gränssnitt.
Schneider Electrics expertis inom eldistribution kan hjälpa dig att säkerställa gott skick på det elektriska nätverket, öka medvetenheten om strömkvalitet och förbättra användningsansvaret.

EcoStruxure Energy Expert

Förbättra energianvändningen och tillförlitligheten samtidigt som du säkerställer energitillgänglighet och högre elkvalitet. Förbättra fastighetens prestanda genom hela livscykeln.
Hämta broschyren
Business people looking at energy efficiency plans, field service

Lösningen

Security Expert omvandlar stora mängder information till säkra, anpassningsbara data för analys och optimal systemprestanda.
Visa systemfunktioner på ett säkert sätt i hela företaget från vilken enhet som helst. Spara tid genom att enkelt driftsätta produktuppdateringar samtidigt över hela installationen.

Ditt första försvar för fastighetssäkerhet

Skydda dina hyresgäster och tillgångar med en integrerad fysisk passerkontroll och detektering av intrång som förenar fastighetens säkerhetsinfrastruktur och fastighetsautomationssystem.
Mer information

SmartX IP-regulatorer

Utöka räckvidden för EcoStruxure-byggnaders öppna innovationsplattform med ett heltäckande IP-system - öppet, säkert och skalbart. Möjliggör dataöverföring från ansluten utrustning, tillhandahåll inbyggd säkerhet och förbättra möjligheten att diagnostisera och lösa problem snabbare. Läs mer om SmartX IP-styrenheter
SmartX IP-regulatorer är helt konfigurerbara och konfigureras snabbt med noll avbrott med hjälp av en mobilapp. Kostnadsfria SmartX-sensorer kommunicerar smidigt med regulatorerna för bekväm temperatur, fuktighet, CO₂ och rörelseavkänning i ett paket.

Actassi

Strukturerade nätverkslösningar
Få enkel installation och enkel driftsättning med våra lösningar för fastighetsautomation (BMS) och nätverk. Våra lösningar för fysisk nätverksinfrastruktur erbjuder enkel, tillförlitlig, heltäckande skalbarhet som möjliggör IT-effektivitet.
Upptäck Actassi
Standardalternativ text
 

SpaceLogic™ RP-C Controller

 

EcoStruxure™ Building Operation (EBO)

 

EcoStruxure™ Security Expert

Alternativ standardtext

EcoStruxure™ Building Advisor

 

Nätverk och kommunikation