Chat
Übersicht
Mit dem Softwarepaket TriLogger können Betriebsdaten von Controllern Triconex extrem einfach, schnell und zuverlässig aufgezeichnet, wiedergegeben und analysiert werden. Das Paket TriLogger enthält:
- TriLogger Ereignis – Datenerfassung und -aufzeichnung mit Hochgeschwindigkeit
- TriLogger Wiedergabe – Offline-Analyse und -auswertung von Daten
- TriLogger Fern – Fernansicht von Echtzeitdaten und manuelle Auslösung der Ereignisaufzeichnung
TriLogger eignet sich ideal für Anwendungen mit schnellen Transienten (z. B. Überspannung des Kompressors). Die Software gibt bis zu 12 Trendsets mit jeweils bis zu 6 Punkten in Echtzeit, lokal (vor Ort) oder fernbetätigt, wieder.
Merkmale
- Hohe Kapazität (bis zu 4.000 Punkte)
- 7 Minuten hochaufgelöster Betriebsdaten pro Set
- Darstellung und Trendanalyse in Echtzeit mit einem manuellen Trigger
- Konfigurierbare Ereignistrigger und -zeiten
- Wiedergabe im Vorwärts- und Rücklauf
- Zoomen durch Klicken und Ziehen
- Export von Daten nach MS Excel
- Bis zu drei Fernanschlüsse gleichzeitig
Ihre Vorteile
- Schnelle und präzise Lösung von Betriebsfehlern
- Eine erstklassige Alternative zu DCS-Historians, wenn eine schnelle Datenprotokollierung erforderlich ist
Anwendungen
- Raffination und Petrochemie
- Förderung und Aufbereitung von Öl und Gas
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Energieerzeugung
- Pharmazeutische Industrie