エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、スイッチング電源のパネルマウントタイプのラインアップに、新たなシリーズ「Easy Modicon ABL2」シリーズを追加し、本日12月25日より、受注を開始することを発表しました。
スイッチング電源は、交流(AC)から直流(DC)に変換するスイッチングレギュレーターを搭載した電源装置で、製造現場のあらゆる装置に電力を供給するための基礎コンポーネントです。今回提供を開始するスイッチング電源「Easy Modicon ABL2」シリーズは、シュナイダーが展開するスイッチング電源 「Modicon パワーサプライ」のパネルマウントタイプに新たに追加発売するもので、通常スイッチング電源に必要とされる基本機能をカバーするベーシックタイプのシリーズとして、高いコストパフォーマンスを実現しました。一番の特長は、幅広い容量帯に細かに対応する機種ラインアップです。30Wから350Wまでの出力容量を7つの機種でカバーしており、様々な装置に対して、より無駄のない的確な容量提供が可能となります。
「Easy Modicon ABL2」シリーズ 機種ラインアップ
スイッチング電源 Easy Modicon ABL2 シリーズの主なポイント:
高いコストパフォーマンス:必要十分な基本機能をカバーしながら低価格を実現
幅広い出力電力対応:従来機種より対応範囲を拡大、出力容量36~351Wの7機種をラインアップ
使いやすさを追求:パネルマウントだけでなくDINレール取付けにも対応 *オプション
小型、薄型設計:制御盤の小型化など省スペースに貢献
高堅牢性:指接触防止機能、EN55022 Class B EMC規格に対応
高い電力効率:88%以上の電力効率で省エネに貢献
グローバルなサポート体制:ワールドワイドな技術サポート、広範な販売ネットワーク
Easy Modicon ABL2 シリーズ 製品詳細カタログはこちら