シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

シュナイダーエレクトリック、産業用イーサネットスイッチのラインアップをModiconスイッチとしてリニューアル発売

  • 産業現場のネットワークの基幹デバイスとして産業用イーサネットスイッチの販売を強化
  • 1弾としてアンマネージドスイッチのラインアップをリニューアル、シンプルなスタンダードラインに加え、電源二重化やQoS、ジャンボフレームに対応したプレミアムラインを新たに展開
  • 2022年以降にマネージドスイッチのラインアップ拡充を順次展開

ネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、産業用イーサネットスイッチのシリーズラインとして、これまで販売していたConneXiumをリニューアルし、新たにModicon スイッチとして10月18日より発売します。

 

 

産業用イーサネットスイッチは、製造現場のDX、IIoT化ニーズの高まりを受け、その通信インフラを構築するために益々重要度が高まっています。この度シュナイダーエレクトリックは、特に増大するスループットへの対応やサイバーセキュリティリスクへの対策など新しいニーズに対応するため、従来ConneXiumシリーズとして展開していた産業用イーサネットスイッチをModicon スイッチシリーズとしてリニューアルいたします。1968年に世界で初めて製品化し、今も世界中で広く使われているシュナイダーエレクトリックのPLC 「Modicon」と統一したブランド名で展開することにより、産業用イーサネットスイッチとしてのブランド力向上を目指します。

Modiconスイッチシリーズは、長期供給に加えて、盤内に最適なDINレール取り付け、幅広い使用周囲温度やIP67に対応した機種も揃えており、シンプルなアンマネージドスイッチシリーズと、安定稼働とよりきめ細かい通信トラフィックを管理するためにQoS (Quality of Service) や冗長化などの機能を搭載したマネージドスイッチをラインアップに備えています。今回、第1弾のリニューアルとして、アンマネージドスイッチの新たなラインアップを10月18日より発売開始します。マネージドスイッチは、2021年12月以降の発売を予定しています。

 

Modiconスイッチ ラインアップ拡充予定

 


プレミアムのアンマネージドスイッチは、QoSやマルチキャストフィルタリングに対応しており、電源が二重化されているほか、異常時にアラームレポートが行えるポートを備えています。スタンダードと同じく、ポート数や光ファイバー通信有無などによる計5種のバリエーションをラインアップに揃えました。10月18日より発売を開始するModiconスイッチシリーズのアンマネージドスイッチは、スタンダードとプレミアム、2つのグレードで展開します。スタンダードのアンマネージドスイッチは、シンプルでプラグアンドプレイ可能なエントリーモデルで、ポート数や光ファイバー通信の有無などによる計5種のバリエーションで新たに発売します。リニューアルに伴う改良で、消費電力を低減しサイズもよりコンパクトになり、従来のConneXiumシリーズ機種とも完全互換なので、同機種を導入済みのお客様にも安心してご使用いただけます。

 

Modiconスイッチおよび アンマネージドスイッチの主なポイント:

・製品シリーズの名称をConneXiumからModiconスイッチへ変更

・ハイエンドなアンマネージドスイッチのプレミアムラインを新たに展開開始

シンプルなスタンダードアンマネージドスイッチに加え、電源の二重化、QoS、ブロード/マルチキャストストーム、スレッシュホールド制御、ポート優先度、ジャンボフレーム、アラームリレー出力、などに対応した、ハイエンドなプレミアムアンマネージドスイッチを新たにラインアップ。

・用途に応じた選べる多彩なバリエーションを拡充

スタンダードアンマネージドスイッチ=5~8ポート、プレミアムアンマネージドスイッチ=5~9ポートのバリエーションを完備。それぞれに長距離伝送に対応するマルチ&シングルモードの光ポートを備えたモデルも用意。

・産業環境に適合した堅牢かつ安心安全設計

使用周囲温度0~+60℃/IP30(スタンダード)、-40~+70℃/IP40(プレミアム)など厳しい産業用現場環境に適応し、シリーズ全製品で産業用制御機器向けUL安全規格(UL61010)を取得。プレミアムモデルにおいては絶縁保護コーティングを標準実装し、Haz-Loc UL - Class I Division 2, ATEX Zone2に対応。

塵埃、浸水に対応できるIP67モデル(従来販売品)と合わせて、様々な環境に適応。

・コンパクトなサイズを実現、35DINレール取付に対応しており、狭い盤内にもフィット

・ワイド入力電源と低消費電力

9~32Vdcのワイド入力電源(定格は24Vdc)と1.6Wから最大6.9Wの低消費電力

 

なお、マネージドスイッチのラインアップは、2021年12月より順次発売を予定しています。これまで展開していたConneXiumのマネージドスイッチと比較して、サイバーセキュリティを大幅に強化し、PoE対応、ギガビットイーサー対応、より耐環境性能を高めたモデルなどをラインアップに追加します。また、今回の産業用イーサネットスイッチのリニューアルに伴い、ネットワーク構築を得意とするシステムインテグレーター企業とのパートナーシップについても強化します。

 

詳細情報は、以下製品ページをご覧ください

・Modiconスイッチ 製品ページ https://www.proface.com/ja/product/router_hub/modicon_switch/top

○製品についてのお問い合わせ:シュナイダーエレクトリック カスタマーケアセンター TEL:0570-056-800

 

Schneider Electricについて

シュナイダーエレクトリックは、あらゆる人がエネルギーや資源を最大限活用することを可能にし、世界の進歩と持続可能性を同時に実現することを目指しています。私たちはこれを「Life Is On」と表現しています。

私たちの使命は、持続可能性と効率性を実現するためのデジタルパートナーになることです。

世界をリードするプロセス技術やエネルギー技術と、エンドポイントとクラウドをつなぐ製品、制御機器、ソフトウェアやサービスとを、ライフサイクル全体を通して統合し、その統合された管理を住宅、ビル、データセンター、インフラストラクチャ、各種産業に展開することでデジタルトランスフォーメーションを推進します。

私たちは、最もローカルなグローバル企業です。社会にとって意義深い目的を持ち、多様な意見を取り入れ自ら行動するという価値観を持って、オープンスタンダードとパートナーシップエコシステムの拡大に尽力します。

www.se.com/jp

 

【参考資料】Modicon アンマネージドスイッチ 特長一覧

 

スタンダード

アンマネージド

プレミアム

アンマネージド

スタンダード *IP67対応

アンマネージド

(従来販売品)

特長

プラグ&プレイ可能なエントリーモデル

QoS、ポート優先度、ジャンボフレームなどの高度なイーサネットサービスを持つハイエンドモデル

5ポートのIP67対応モデル、塵埃、水滴のかかる厳しい環境に適応

LANポート:ポート数

10/100Base-TX:4~8

10/100Base-TX:4~8

10/100Base-TX:5

光ファイバー

1(MM),2(SM),2(MM)

1(MM),2(SM),2(MM)

×

標準サービス*1

拡張イーサネットサービス*2

×

×

電源2重化

×

×

USBポート TYPEA

×

〇(設定用)

×

アラームリレー出力

×

×

IP等級

IP30

IP40

IP67

使用周囲温度

0 ~ + 60°C

-40 ~ + 70°C

0 ~ + 60°C

絶縁保護コーティング

×

*1 標準サービス:自動極性制御(Auto Polarity),オートネゴシエーション,オートクロス機能など

*2拡張イーサネットサービス:QoS, エージングタイム, フロー制御, ブロードキャスト/マルチキャスト制御, ポート優先度, リンクアラーム、ジャンボフレームなど

Wiztrustブロックチェーン認定プラットフォームの導入

2019年10月2日から、シュナイダーエレクトリックは通信の安全性を確保するために、コンテンツについてWiztrustから認定を受けています。コーポレートコミュニケーションについては、WebサイトWiztrust.comで、信頼性を確認できます。
プレスリリースを表示 (pdf, 185 kb) 新しいウィンドウで開きます。
このページを共有する: