シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

Pro-faceのベーシックHMI ST6000シリーズに 既存装置で採用シェアの高い4:3モデルを追加発売

24/10/2022

  • 既存装置への採用シェアが高いアスペクト比4:3HMIからの置き換えにベーシックHMIの選択肢を提供
  • Pro-faceのロングセラーHMIGP4000シリーズのエントリーモデルとのパネルカット互換を維持
  • 画面作成ソフトウェア「GP-Pro EX」対応で、既存画面の流用が可能
  • 5.7型はVGA10.4型はSVGAの高解像度液晶を採用

エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、HMI(Human Machine Interface)のリーディングブランド「Pro-face by Schneider Electric」(以下Pro-face)が展開するベーシックHMIのST6000シリーズに、市場で既存装置への採用シェアが高いアスペクト比4:3のモデルを発売しました。本日10月24日より提供を開始します。

近年のDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速に伴い、製造現場で求められるHMIへのニーズは二極化が進んでいます。IoT化、データの利活用が進んだ製造現場では、より多くの機器との接続や高速なデータ処理などを行うために、高い性能・機能を備えたHMIのニーズが増す一方で、これまでHMIを採用していなかったシンプルな機器においても、多機能化により操作が複雑になり、操作性の向上を目的としたHMIの採用が増加したことで、シンプルでコストパフォーマンスの高いベーシックなHMIのニーズが同時に拡大しています。

Pro-faceのST6000シリーズは、こうしたベーシックなHMIへのニーズの高まりを受けて2020年より提供を開始したシリーズで、シンプルな機能に絞った機種ながら高解像度ワイド液晶を採用し、より多くの情報を伝えられる表現力を備えたHMIです。今回このシリーズに、日本市場においても採用シェアが高い4:3サイズの市場ニーズに対応するため、新たに5.7型および10.4型の4:3モデルを追加発売します。

世界的にはワイド液晶モデルがスタンダードとなりつつありますが、製造現場には4:3サイズのHMIを取り付けた既存装置が数多く存在し、そうした装置の改造やリプレイスにおいては4:3のHMIが求められているのが現状です。今回発売するST6000シリーズの4:3モデルは、従来HMI機種GP4000シリーズエントリーモデルとのパネルカット互換性を維持しました。

加えてST6000シリーズは、パネルカット互換以外にも高い互換性を実現しています。Pro-faceの画面作成ソフトウェア「GP-Pro EX」に対応しており、解像度が異なる画面データも解像度コンバーターを活用することで、旧機種で作成した画面データを簡単に流用することができます。また、5.7型はVGA、10.4型はSVGAの高解像度の液晶パネルを採用しており、従来機種に比べてより高精細な情報表現が可能となります。更に、イーサネットポート標準完備をはじめとする充実したインターフェイスや、豊富な通信ドライバーにより、IT/OT機器との高い接続性を発揮します。

各製品のより詳細な情報はWebサイトでご覧ください。
ベーシックHMI「ST6000」 製品紹介ページ https://www.proface.com/ja/product/hmi/st6000/top

【参考】ST6000シリーズ 4:3モデルの仕様

製品名

ST-6500T

ST-6300T

型式

PFXST6500TADE

PFXST6300TADE

表示

サイズ

10.4

5.7

解像度

800 x 600(SVGA)

640 x 480(VGA)

表示色

1,600万色

262,000

タッチパネル方式

アナログ抵抗膜方式

定格電圧

24Vdc

インターフェイス

シリアル

RS-232C x 1、RS-422 / 485 x 1

Ethernet

10BASE-T / 100BASE-TX x 1

USB

USB2.0(Type A) x 1、USB2.0(micro B) x 1

SDカード

SDカードスロット x 1 最大32GB

メモリー

アプリケーション

メモリー

システムメモリー:FLASH EPROM、画面エリア:64MB、

ユーザーフォントエリア:8MB、ロジックプログラムエリア:132KB

バックアップメモリー

画面エリア:MRAM 320KB、変数エリア:MRAM 64KB、

バッテリー(時計データバックアップ):一次電池(交換可能な電池)

外形寸法

W315 x H241 x D55.3mm

W169.5 x H137 x D58mm

パネルカット寸法

W301.5 x H227.5mm

W156 x H123.5mm

規格

IP65F、TYPE 1、TYPE 4X(室内専用)、TYPE 13(パネル埋込時のフロント面)、

CE、UL、cUL、UKCA、RMC、KC、EAC、RoHS、WEEE

 

 

Wiztopicブロックチェーン認定プラットフォームの導入

2019年10月2日から、シュナイダーエレクトリックは通信の安全性を確保するために、コンテンツについてWiztrustから認定を受けています。コーポレートコミュニケーションについては、WebサイトWiztrust.comで、信頼性を確認できます。
プレスリリースを表示 (pdf, 185 kb) 新しいウィンドウで開きます。
このページを共有する:

チャット

ご不明な点やサポートが必要な場合は私たちがお手伝いします。
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.